Eine neue Ära der Smart-Home-Interoperabilität

Matter bringt universelle Kompatibilität zu ABB-free@home® und macht Ihr Smart-Home-System offener, flexibler und zukunftssicherer denn je. Als branchenweiter Standard wurde Matter entwickelt, um Barrieren zwischen Marken zu beseitigen – damit Ihre Geräte endlich zusammenarbeiten können, unabhängig vom Hersteller.

Mit ABB-free@home® bedeutet das, dass Sie nicht länger auf ein einzelnes Ökosystem beschränkt sind. Sie steuern Ihre ABB-free@home® Geräte – und Ihr gesamtes Smart Home – über die ABB-free@home® Next App oder über Ihre bevorzugte Plattform, sei es Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder SmartThings.


ABB-free@home® Geräte über Matter-Plattformen steuern

Hubs for control

Matter-Geräte in ABB-free@home® integrieren

 

Eve

Dank des ABB-free@home® Matter Bridge Add-ons* (einer Software-Erweiterung für Ihren System Access Point und das OneTouch Panel) können Ihre ABB-Geräte jetzt gesteuert werden über:

  • Apple Home app, Apple Watch oder Siri​

  • Google Nest Hub​

  • Samsung SmartThings Hub​

  • Amazon Alexa​

Mit dem ABB-free@home® Matter Controller Add-on* (einer Software-Erweiterung) können Sie jetzt Matter-kompatible Geräte in die ABB-free@home® Umgebung integrieren und verwalten:

  • Smart plugs​

  • Thermostate​

  • Jalousien und Rollläden

  • Bewegungs- und Kontaktsensoren​

*Voraussetzungen zur Aktivierung der Matter-Integration:
  1. Ein System Access Point oder OneTouch (mit der neuesten Firmware-Version)
  2. Ein Matter-zertifizierter Controller (z. B. Apple HomePod, Google Nest Hub)
  3. Ein Heimnetzwerk mit Internetzugang, das mit beiden Geräten verbunden ist


Matter + Thread: Die Zukunft des Smart Homes

Matter-Geräte funktionieren am besten mit Thread, einem Mesh-Netzwerkprotokoll der nächsten Generation, das Ihr Zuhause schneller, zuverlässiger und reaktionsschneller macht. Mit Thread kommunizieren die Geräte direkt miteinander und bilden ein robustes Netzwerk, das jeden Winkel Ihres Zuhauses abdeckt. Führende Marken wie Eve setzen ihre Produkte aus genau diesem Grund bereits auf Thread auf.

 

 


Erschliessen Sie das volle Potenzial von Matter und Thread

Dazu benötigen Sie einen Hub, der Folgendes kombiniert:

  • Matter Controller – zur Verwaltung Ihrer Matter-Geräte
  • Thread Border Router – zum Aufbau Ihres Thread-Netzwerks

Lernen Sie den ABB Thread USB-Stick kennen – Ihre einfache Plug-and-Play-Lösung:

  • Stecken Sie ihn in Ihren System Access Point (v2.0 oder höher)
  • Installieren Sie das Matter Controller Add-on
  • Verbinden Sie sofort eine Vielzahl von Matter- und Thread-fähigen Geräten – ganz ohne Neuverkabelung. Alle lassen sich bequem über die ABB-free@home® App steuern.

Systemanforderungen

iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS oder ein Android-Gerät mit Version 8.1 oder höher

Matter and Thread

*Matter Bridge- und Matter Controller Add-on-Software auf den System Access Point geladen und die Konfiguration eingerichtet



Haben Sie bereits einen Hub?

Viele gängige Plattformen wie Apple Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa und Google Home bieten Hubs an, die Matter-Controller- und Thread-Border-Router-Funktionen in einem Gerät vereinen.

Matter and Thread diagram

*Matter Bridge- und Matter Controller Add-on-Software auf den System Access Point geladen und die Konfiguration eingerichtet




Kein System Access Point? Entdecken Sie OneTouch

Bevorzugen Sie eine All-in-One-Lösung? OneTouch ist ein elegantes, wandmontiertes Smart Panel, das speziell für ABB-free@home® Systeme entwickelt wurde.

OneTouch:

  • Verbindet bis zu 150 ABB-free@home® Geräte und ermöglicht eine nahtlose Fernsteuerung
  • Matter-zertifiziert, sodass Sie Matter-kompatible Geräte steuern und ABB-free@home® mit Ihrem bevorzugten Sprachassistenten integrieren können
  • Integrierte Touchscreen-Oberfläche für eine intuitive Haussteuerung, Energievisualisierung und Intercom-Integration in Kombination mit kompatiblen ABB Systemen

 

OneTouch in place of System Access Point


Intelligenter. Einfacher. Zukunftssicher.
Ob Sie sich für den ABB Thread USB-Stick oder für OneTouch entscheiden – Sie investieren in ein Smart Home, das vernetzt, kompatibel und bereit für die Zukunft ist.


Portfolio entdecken

ABB-free@home® System Access Point und OneTouch sind Matter-zertifizierte Bridges und ermöglichen den Betrieb von bis zu 150 ABB-free@home® Geräten – darunter Lichtaktoren, Jalousiesensoren, Bewegungsmelder, Thermostate und Türkommunikationssysteme – innerhalb von Matter-Ökosystemen. Das bedeutet, dass Nutzer ihre ABB-free@home®-Geräte nicht nur über die ABB-free@home® App steuern können, sondern auch über Plattformen wie Apple Home, Google Home und Samsung SmartThings.

Mit der Matter Controller Add-on-Software unterstützt das System zudem die Integration von Matter-zertifizierten Geräten von Drittanbietern, beispielsweise von Eve Systems. Alle lassen sich über die ABB-free@home® App verwalten.

 

System Access Point

System Access Point

Der System Access Point ist eine Matter-zertifizierte Bridge, die bis zu 150 ABB-free@home® Geräte mit gängigen Ökosystemen verbindet. Für den Aufbau des Thread-Netzwerks ist ein Thread Border Router erforderlich, zum Beispiel ein Apple HomePod mini oder ein Google Nest Hub. Das System unterstützt die neuesten Firmware-Updates für Matter-Funktionen bei Anlagen, die seit 2018 hergestellt wurden.

System Access Point

Thread Stick

Thread USB Stick

Rüsten Sie Ihr Smart Home mit dem ABB-free@home® Thread USB-Stick auf. Stecken Sie ihn in den ABB-free@home® System Access Point (Version 2 oder höher), um Matter- und Thread-kompatible Geräte mühelos zu integrieren – für ein Smart Home, das intelligenter, einfacher und zukunftssicher ist.

Thread USB Stick

OneTouchPanel- person interacting

OneTouch

OneTouch ist ein elegantes, wandmontiertes Smart Panel, das für drahtlose ABB-free@home® Systeme entwickelt wurde. Es fungiert als Alternative zum System Access Point und bietet vergleichbare Funktionen für Wireless-Geräte, ergänzt durch den Komfort einer integrierten Touchscreen-Oberfläche. Zusätzlich dient OneTouch als Innenstation für das ABB-Welcome Türkommunikationssystem und ist damit eine ideale Ergänzung für Ihr Smart Home.

 

OneTouch

 

 


Vorteile für Hausbesitzer und Installateure

Matter- und Thread-Lösungen von ABB bieten wegweisende Vorteile: Sie machen Smart Homes für Hausbesitzer zugänglicher, nachhaltiger und effizienter und unterstützen gleichzeitig Elektroinstallateure mit optimierten Arbeitsabläufen.

 

arrows crossing

Nahtlose Interoperabilität

Steuern Sie Geräte von ABB, Eve und anderen Marken über eine einzige App oder per Sprachassistent. Das vereinfacht die Einrichtung und erhöht den Bedienkomfort über Plattformen wie SmartThings und Alexa hinweg.

sustainable_HVAC_picto_396x105

Energieeffizienz

Optimieren Sie den Energieverbrauch mit Eve Energy Smart Plugs, EV-Charger-Add-ons und der Integration von Energiezählern. So senken Sie Kosten und unterstützen Ihre Nachhaltigkeitsziele.

Untitled (9)

Müheloses Nachrüsten

Rüsten Sie bestehende Wohnräume mit drahtlosen ABB-free@home® Geräten und den Plug-and-Play-Geräten von Eve auf. So wird jeder Raum ohne Neuverkabelung zum Smart Home.

Versatile

Skalierbare Vernetzung

Das selbstheilende Mesh-Netzwerk von Thread sorgt für eine zuverlässige und skalierbare Konnektivität – von kleinen Wohnungen bis hin zu grossen, gemischt genutzten Gebäuden, bei minimalem Wartungsaufwand.

speed

Effizienz für Installateure

Optimieren Sie Installationen mit dem standardisierten Matter-Protokoll und drahtlosen Optionen. Das reduziert Installationszeit, Kosten und Kompatibilitätsprobleme für Elektroinstallateure.

Faster resolution of problems

Zukunftssicheres Design

Realisieren Sie langlebige Smart Homes mit Matter und Thread. So bleibt die Kompatibilität mit zukünftigen Geräten gewährleistet und der Bedarf an späteren Serviceeinsätzen wird minimiert.

Verwandeln Sie Wohnräume in wenigen Minuten mit den nachrüstfreundlichen, energieeffizienten Lösungen von ABB – entwickelt für Hausbesitzer und Installateure.

 

Lernen Sie mehr über...

Haben Sie eine Frage?

Kontaktieren Sie uns
Select region / language