ABB EQmatic

Energie Analyzer

Die neuen ABB EQmatic Energie Analyzer sind eine kompakte Lösung zur Überwachung, Speicherung, Visualisierung und Analyse von Energie- und Verbrauchsdaten über M-Bus. Die webbasierte Benutzeroberfläche ist individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt und ermöglicht es, Energie-Diebe zu identifizieren und Energiekosten nachhaltig zu optimieren.


Vorteile:

  • Kostensenkung und erhöhte Energieeinsparung
  • Unterstützung bei der Implementierung von Energiemanagementsystemen, z.B. ISO 50001
  • Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme, keine zusätzliche PC-Software notwendig

Eigenschaften:
  • Automatische Erkennung von ABB EQ-Zählern (A- und B-Serie)
  • Lokale Datenspeicherung
  • Datenanalyse und Export über Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche: Individuell konfigurierbar

Inbetriebnahme und Bedienung erfolgen über die webbasierte grafische Benutzeroberfläche. Für eine detaillierte Überwachung bieten die Geräte mehrere Analysefunktionen, wie z.B. historische Datenanalyse, Vergleichsfunktionen, Kostenanalyse nach Verbraucher, Momentanwerte etc. Das konfigurierbare Dashboard bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Messdaten und Analysen je nach Kundenanforderungen. Zur weiteren Verarbeitung der Daten stehen verschiedene Exportfunktionen zur Verfügung.


Versionen

QA/S 4.16.1 Energie Analyzer, 16fach, Modbus RTU, REG

Mit dem 16fach Energie Analyzer können bis zu 16 Modbus RTU Zähler ausgelesen werden.

QA/S 4.64.1 Energie Analyzer, 64fach, Modbus RTU, REG

Mit dem 64fach Energie Analyzer können bis zu 64 Modbus RTU Zähler ausgelesen werden.

QA/S 3.16.1 Energie Analyzer, 16fach, M-Bus, REG

Mit dem 16fach Energie Analyzer können bis zu 16 M-Bus Zähler ausgelesen werden.

QA/S 3.64.1 Energie Analyzer, 64fach, M-Bus, REG

Mit dem 64fach Energie Analyzer können bis zu 64 M-Bus Zähler ausgelesen werden.

QA/S 1.16.1 Energie Analyzer, 16fach, KNX, REG

Mit dem 16fach Energie Analyzer können bis zu 16 Strom-, Gas-, Wasser- oder Wärmezählern über KNX ausgelesen werden.




Neu: Anerkannte Minergie-Lösung für Energie-Monitoring

Erfahren Sie mehr

Minergie
Multimedia
Produkte


Verwandte Produkte



Select region / language