Energiemanagementlösungen für eine nachhaltige Zukunft

Mit dem fortlaufenden Energiewandel, steigenden Energiekosten und zunehmenden Regulierungen ist die Analyse des Energieverbrauchs und der Energiequalität der erste Schritt zur Energieeinsparung.

Unser Portfolio reicht von Energiemessgeräten über intelligente, vernetzte Geräte bis hin zu einem skalierbaren Energiemanagementsystem. Egal, ob Sie ein neues System installieren oder ein bestehendes aufrüsten, unsere Lösungen bieten die Flexibilität, Skalierbarkeit und Offenheit, die Sie benötigen, um vollständige Transparenz zu erreichen, Ihre Energieflüsse einfach zu verwalten und Ihre Energieziele zu erreichen. 

Von der simplen Zwischenmessung der Wirkenergie bis hin zur komplexen Erfassung der Oberwellen stehen Ihnen die Baureihen der A-, B-, C- und D-Serie zur Verfügung.


meta-1c919d4eec1f463c09537ff0000433538.tmb-thumbnail
Neu auch mit METAS-Zulassung

CH Bauartprüfzertifikat Nr.
CH-CH003-19026-00

Skalierbar & flexibel

  • Skalierbar auf jede neue oder bestehende Gebäudegröße oder -art – vom Wohngebäude bis hin zu gewerblichen oder industriellen Anlagen
  • Offen für Integrationen und zur Integration bereit
  • Modulares System, das erweitert werden kann, um an EV-Ladestationen, PV-Systeme, Versorgungszähler usw. angeschlossen zu werden

Schnell & intuitiv

  • Einfache Schritt-für-Schritt-Installation mit Tutorials und digitalen Werkzeugen
  • Einheitlicher Inbetriebnahmeprozess für die verschiedenen Produkte und Lösungen
  • Volle Transparenz dank benutzerfreundlichem und anpassbarem Online-Dashboard

Visualisieren & optimieren

  • Lastmanagement und Energiemonitoring von Echtzeit- und historischen Verbrauchsdaten für Strom, Gas und Wasser
  • Machen Sie Ihr Gebäude nachhaltiger und erfüllen Sie die Anforderungen der Energieeffizienzverordnungen
  • Einfache Nachrüstung mit wenig bis keiner Ausfallzeit, minimalen Auswirkungen auf die bestehende Installation
sustainability EE

Umweltbelastung reduzieren

Das ABB EcoSolutions™-Programm bietet vollständige Transparenz über die Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus. Die Produkte des Portfolios erfüllen ein Minimum an Leistungsindikatoren, die im ABB-Rahmenwerk für Kreislaufwirtschaft definiert sind und tragen entweder eine Umweltproduktdeklaration (ISO 14025) oder eine unabhängig verifizierte Produktlebenszyklusbewertung (ISO 14040).

Unser Produktsortiment

A-Serie


  • 80A Direktmessung/Wandlermessung
  • Spannungsbereich bis 500V
  • Einphasige und dreiphasige Netze
  • Kommunikation mittels Modbus RTU (RS485), M-Bus, Impulsein-/ausgänge und Infrarotschnittstelle
  • Erfassung von Messwerten wie Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Strom, Spannung und Oberwellen-Spektrum und viele mehr
  • Abrechnungsfreigabe durch MID-Zulassung
9PAA00000035881_400x400

B-Serie


  • Wandlermessung
  • Spannungsbereich bis 415V
  • Dreiphasige Netze
  • Kommunikation mittels Modbus RTU (RS485), M-Bus, Impulsein-/ausgänge und Infrarotschnittstelle
  • Erfassung von Messwerten wie Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Strom, Spannung und Oberwellen-Spektrum und viele mehr
  • Abrechnungsfreigabe durch MID-Zulassung

D-Serie


  • Direkter Anschluss bis 40A (D11 15) und bis 65A (D13 15)
  • Hergestellt aus 70% recyceltem Kunststoff
  • Bis zu 50% reduziertes Gewicht
  • Kompakte Abmessungen: 1 DIN-Modul (D11) und 3 DIN-Module (D13)
  • MID-zertifiziert mit Genauigkeit der Klasse B und 2 % Genauigkeit bei reaktiver Energie
  • QR-Code zur Webseite mit vereinfachtem Zugang zur technischen Dokumentation

Inbetriebnahmevideos

Verwandte Produkte


Weitere Informationen

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Die ABB Energiezähler sind für die Zwischenzählung ausgelegt und stehen mit vielfältigen Funktionen für zahlreiche Anwendungen zur Verfügung, um Ihre Energieeffizienz zu steigern. Sie gewährleisten eine große Messdynamik durch Wandler, das heißt zuverlässige Energiemessung von geringen bis hohen Strömen. Dank dieser Messgeräte bekommen Sie ein detailliertes Bild des Energieverbrauchs und können daraus Maßnahmen zu Stromeinsparungen und Kostenreduzierungen ableiten. Energiezähler sind die Grundvoraussetzung für die Verbesserung der Energieeffizienz Ihrer Anlage, Ihres Gebäudes oder Ihres Unternehmens.
Die Messwerte der Energiezähler können über den Impulsaus­gang oder die serielle Kommunikationsschnittstelle, wie M-Bus, Modbus RTU (RS-485) und KNX ausgelesen und anderen Systemen für die Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden.

Egal ob Energiemanagement nach ISO 50001, Spitzenausgleich, Energieeffizienz, Kosteneinsparung, Abrechnung und Zwischenmessung von Räumen, Gebäuden, Geschäften, Campingplätzen, Bootsanleger oder Flughäfen – überall kommen die ABB Energiezähler zum Einsatz.
Loading documents

Haben Sie eine Anfrage?

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Web-Formular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS
Select region / language