Die Serie FX200 an FlexLine® Fehlerstrom-Schutzschaltern wurde konzipiert, um Menschen und Ausrüstung vor Erdschlüssen zu schützen, und gewährleistet damit Zuverlässigkeit und Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen. Je nach der Stromwelle, die das Gerät erkennen kann, sind unterschiedliche Typen erhältlich.
Als Teil des FlexLine® Systems kann FX200 flexibel mit anderen FlexLine® Geräten mit der PSX-Phasenschiene angeordnet werden, um Zeit und Platz zu sparen.
Wichtigste Vorteile
- Präziser Schutz von Menschen und elektrischer Ausrüstung vor Erdschlussstrom
- Für eine Vielzahl von Anwendungen in allen Gebäudetypen geeignet
- Vorderseitiger QR-Code, der zur Produktdetailseite mit allen Produktinformationen führt
- Flexible Installation von FX200 mit jedem anderen FlexLine® Gerät auf einer DIN-Schiene, verbunden mit einer Phasenschiene
- Testtaste zur Prüfung der korrekten Funktion des Geräts
- Erdschlussanzeiger zur besseren Ermittlung von Erdschlüssen
Wichtigste Eigenschaften
- 2P und 4P
- Bemessungsstrom von 25 A und 40 A
- Empfindlichkeit von 30mA, Typ A