M4M 2X

Netzanalysegeräte

Mit der Baureihe M4M 2X wird das Portfolio von Netzanalysegeräten von ABB um eine innovative, flexible Produktauswahl erweitert.

Das neue Netzanalysegerät M4M 2X ist für die Montage auf einer DIN-Schiene ohne Display vorgesehen, wodurch die grösstmögliche skalierbare Remote-Konnektivität für digitale ABB Lösungen möglich ist: vom unabhängigen Zugang über mobile Anwendungen und Desktop-Software, bis hin zum Unterverteilungs-Management und Cloudplattformen für einen ganzheitlichen Systemansatz.

M4M 2X sorgt in Bezug auf Funktionen und Services für maximale Flexibilität bei Projektspezifikationen von Produkten und Systemen, welches dank Funktionalitätspaketen eine Erweiterung der Skalierbarkeit von Produktmerkmalen ermöglicht. Dadurch können alle Anforderungen zur Stromüberwachung im Energieverteilunssystem erfüllt werden: von einer messgenauen Überwachung elektrischer Parameter zur Energieeffizienz, bis hin zur vollständigen Analyse der Stromqualität durch verbesserte KPIs.

Highlights:

  • Statistisches Messen und Optimierung der Energiekosten, Vermeidung von Geldbussen und Aufschlägen
  • Geräteüberwachung durch Analysen der Stromqualität
  • Unterstützung gemäss der Gesetzgebung zur Energieeffizienz

Hauptfunktionen:

  • Mobile Anwendungen und Desktop-Software für den Fernzugriff auf M4M 2X, mit grafisch dargestellten Informationen für ein intuitives Lesen und Konfigurieren
  • Speichern der Konfigurationszeit durch Kopieren/Einfügen der Konfiguration von einem M4M 2X zum anderen
  • DIN-Schienen montierbar mit vollständig entfernbaren Klemmen zum einfachen Verdrahten
  • Standardmässig integriert in das Unterverteilungs-Management System pro M compact InSite und in die Cloud-Lösung ABB Ability™ Energy and Asset Manager
M4M-MODBUS-front-left_Webpage


Highlight




Zugriff auf M4M 2X




Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten

M4M 2X (Standard)
Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Leistungsfaktor
Neutraler StromBerechnet
Vierquadrantensteller-Energie (Import /Export)
Total Harmonic Distortion (THD)
Benachrichtigungsprotokolle
Einzelalarme25
Anforderungswerte, Max./Min. AnforderungBasic
Digitale Ausgänge2
+PQ1
Oberschwingungen / Unsymmetrien25. / •
Historische ProtokolleMittel
Echtzeituhr
+PQ2
Oberschwingungen / Unsymmetrien40. / •
Historische ProtokolleVerbessert
Echtzeituhr
+RTS
Tarife6
Komplexe Alarme mit Logiken4
Echtzeituhr
Programmierbar I/O 4*
*2 digitale Ausgangsfunktionen ersetzend





Produkte und Downloads

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language