Stromwandler und Rogowski-Spulen

Präzision trifft Platzersparnis

keyvisual_cts
Genaue und zuverlässige Strommessung auch bei niedrigen Primärströmen für mehr Effizienz im Energiemonitoring.

Mit der neuen Stromwandler-Baureihe CT1M bringt ABB eine Lösung auf den Markt, die gleich mehrere Anforderungen moderner Energieverteilungen erfüllt: höchste Messgenauigkeit, minimaler Platzbedarf im Schaltschrank und eine deutlich vereinfachte Produktauswahl. Die Baureihe ersetzt die bisherigen Modelle durch ein kompaktes, durchdachtes Portfolio und bietet Anwendern damit einen echten Mehrwert. 

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment und finden Sie die passenden Stromwandler oder Rogowski-Spulen für Ihre spezifischen Anforderungen.

Technische Dokumentation

Erfahren Sie mehr über unser Angebot.

Broschüre herunterladen
measure
Genaue und zuverlässige Messung

Genauigkeitsklasse 1 und Klasse 0.5, besonders für Stromwandler mit niedrigem Primärstrom, sowie zuverlässige Messung gemäss IEC 61869-2.

speed
-23% weniger Produktcodes​

Die Verwaltung einer geringeren Anzahl von Bestellcodes trägt dazu bei, Zeit für alle Prozesse zu sparen, während die gleichen Anwendungsbedürfnisse erfüllt werden​.

space-saving
Bis zu 80% weniger Platzbedarf im Schaltschrank​

Platzsparendes Design zur Minimierung der Gesamtabmessungen des Schaltschranks. Split-Core-Stromwandler und Rogowski-Spulen passen perfekt in bestehende Installationen – ganz ohne Ausfallzeiten – und sind ideal für kritische Energieanwendungen.

wide-range
Umfassendes Angebot für alle Messanforderungen

Geeignet für neue und bestehende Installationen – von Stromwandlern mit Vollkern und Split-Core über Energiezähler, Rogowski-Spulen und DIN-Schienen-Wandler bis hin zu weiteren Lösungen.



Produktpalette

 TRF_192x96Rogowski-Coils_192x96
 CTA StromwandlerCT1M Festkern-StromwandlerCT1M-S Splitkern-StromwandlerTRF M Reiheneinbau DurchsteckstromwandlerRogowski-Spulen
TypPrimärwicklungFestkern durch PrimärSplitkern durch PrimärDIN-Schienen MontageSplitkern / Rogowski
Primärstrom [A]Bis 100ABis 6000ABis 1500ABis 600A100A bis 12000A
Standard-Sekundärstrom [A]5A5A5A5AVorverdrahtete Klemmen, direkt passend M4M Eingänge

 

FAQ


Kann die falsche Installation des Stromwandlers die Messung des angeschlossenen Geräts beeinflussen?

Sicher! Eine Vertauschung der Anschlüsse an den Sekundärklemmen des Stromwandlers oder das falsche Einstecken des Primärkabels kann zu falschen Messwerten führen. Tritt eine der oben genannten Situationen ein, misst das Gerät an seinen Anschlüssen einen Sekundärstrom, der entgegen der tatsächlichen Fliessrichtung fließt.

Ist eine Erdung der Sekundäranschlüsse des Stromwandlers erforderlich?

Durch die Erdung der Sekundäranschlüsse von Stromwandlern wird im Falle eines Transformatorausfalls ein Bezug zur Erde hergestellt und eine Gefährdung von Personen bzw. das Risiko einer Beschädigung der in der Schaltanlage installierten Geräte vermieden.

Wie genau ist die Messung mit einem M4M zusammen mit einer Rogowski-Spule?

Das Messsystem „M4M Rogowski-Version + R4M-Spulen“ ist geprüft und zertifiziert als Klasse 0,5 nach IEC 61557-12. Die Genauigkeit bezieht sich auf einen Messbereich von 100 A bis 12 kA bei ordnungsgemäßer Installation (Kabel in der Mitte der R4M-Spule).

Wie lang ist das Kabel zwischen der Rogowski-Spule R4M und M4M?

Das Kabel, das die R4M-Rogowski-Spule und die M4M-Rogowski-Version verbindet, ist 3 Meter lang.


Produkte und Downloads

Broschüre
Produkte
Dokumente
Loading documents



Select region / language