Der innovative S200 M UC

Wenn er eines kann, dann beides…


Der S200 M UC begeistert durch Leistungsbreite und eine entsprechende Vielfalt an Zulassungen. Der Leitungsschutzschalter erweitert das System pro M compact® und vereinigt AC- und DC-Variante in einem Gerät. Das vereinfacht alles: Lagerhaltung und Projektierung, Planung und Installation sowie die Wartung Ihrer Anlagen.


Vorteile

  • Große Vielzahl an Industrie-, Landes- und Schiffszulassungen
  • Als Teil des System pro M compact® mit allen Geräten und Zubehör kompatibel
  • Eindeutige Anzeige der inneren Kontakte durch Rot/Grün Fenster
  • Flexible und starre Leitungen bis zu 35 mm² und Phasenschienen können an die optimierte und patentierte IP20 Klemme angeschlossen werden

Eigenschaften

  • Für den Einsatz bei Gleich- und Wechselspannungen geeignet (AC und DC)
  • Bemessungsschaltvermögen 10 kA
  • Bemessungsspannungen 400 V AC, 440 V DC
  • Auslösecharakteristiken B, C, K, Z

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Highlights

 

Produkte und Downloadbereich

Produkte
Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language