Wussten Sie schon?

Entdecken Sie die vielen Vorteile von SMISSLINE

Schauen Sie in den nächsten Wochen immer mal wieder hier vorbei, denn es gibt laufen neue und spannende Facts.

Wollen Sie noch mehr zu unserem SMISSLINE TP Sortiment erfahren? Dann besuchen Sie unere Produktewebseite.

SMISSLINE TP - Unerreichte Flexibilität

Von der Planung bis zur Ausführung

Vertrauen Sie ABB – von der Idee zur Realisierung bis zum Unterhalt und Service der Anlage.

Planer
SA
Endkunde

Elektroplaner

Schaltanlagen- und Steuerungsbauer

Endkunde: Technischer Dienst / Unterhalt

  • Flexibilität bis zur letzten Minute
    Noch bevor alle Details einer Anlage bekannt sind, kann die Planung dank SMISSLINE TP weit voran-
    getrieben werden. Verbraucher lassen sich leicht neu zuordnen. Selbst wenn die Nutzung einer
    Gesamtinstallation vollständig geändert wird, bleibt der Aufwand gering. Umsetzung von «last
    minute» Forderungen können schnell realisiert werden.

 

  • Freiheiten bei Planung und Anordnung
    Ganz egal, ob 1-, 2-, 3- oder 4-polige Geräte, ob mit oder ohne Hilfs- und/oder Signalkontakte – auf
    dem SMISSLINE TP Stecksockel können Geräte in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Selbst Geräte unterschiedlicher Bauart mit oder ohne Hilfs- und Signalkontakt können nach Belieben aneinandergereiht werden. Das hält den Kopf von der Planung bis zur Installation frei und sorgt für
    deutliche Zeitvorteile. Einfache Korrektur bei fehlenden Angaben, bei Änderungen oder Erweiterungen. Flexible Anpassung an gegebene Platzverhältnisse.
  • Zeit sparende Montage
    SMISSLINE vereinfacht die Planung und beschleunigt den Aufbau sowie die Montage von Stromver-
    teilungsanlagen. Dank der einzigartigen Stecktechnik können Komponenten sekundenschnell
    ausgetauscht werden. Durch Wegfall von Montage und Verdrahtung auf die Abgangsklemmen kann
    viel Zeit und Platz eingespart werden.

 

  • Platzgewinn durch vertikale Bauweise
    Durch eine vertikale Bauweise können Sie noch mehr Platz sparen. Dabei wird auf Reihenklemmen
    verzichtet. Die Abgangskabel werden direkt an die Geräte angeschlossen. Der Aufbau benötigt 20%
    weniger Platz und kann rasch realisiert werden. Die Anlage ist klar strukturiert und übersichtlich
    bei maximaler Kosten- und Zeitersparnis.

 

  • Unerreichte Flexibilität
    SMISSLINE TP bietet eine flexible Wahl der Art und Ort der Einspeisung von 63 bis 200A. Schnelle
    Montage durch die Einzigartige Stecktechnik der Geräte. Gemischtpolige Geräte und Geräte- Mix ist
    einfach und frei platzierbar, dies ermöglich eine schnelle und einfache Montage der Geräte Kunden-
    wünsche können optimal Platz- und Kostensparend umgesetzt werden. SMISSLINE TP bietet eine
    kurze Realisierungszeit und ein einfacher Service für jeden Schaltanalgenbauer.
  • Flexibles Ergänzen und Ändern im laufenden Betrieb
    Steckbare Geräte lassen sich schnell, sicher und einfach im laufenden Betrieb ergänzen und auswechseln. Dies ist ohne persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung möglich.
    Dies ermöglicht eine einfache Integration oder einfaches Austauschen von Geräten. Erweiterungen können ohne Einfluss auf die vorhandene Installation realisiert werden.

 

  • Grosse Sicherheit bei Wartung und Service
    Berührungsgeschütztes und sicheres Arbeiten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche
    Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das Stecksockelsystem SMISSLINE TP ist vollumfänglich fingersicher (IP20B) – beim Aufstecken und Entnehmen der Geräte bleibt das System stets berührungsgeschützt. SMISSLINE TP verhindert eine Gefährdung von Personen durch Schaltlicht- oder Störlichtbögen.
  •  
  • Wirtschaftlich
    Mit SMISSLINE TP können Änderungen oder Erweiterungen in der Anlage im laufenden Betrieb
    durchgeführt werden. Ausfallzeiten sind nicht notwendig oder werden auf ein Minimum reduziert. Dies führt zu einer maximalen Verfügbarkeit der Anlagen. Nutzungsänderungen lassen sich
    rasch, einfach und kostengünstig realisieren. Ein Reserveausbau kann leicht gemacht. Es entstehen keine Kosten für nicht benutzte Reservegeräte. Durch die Stecktechnik ist SMISSLINE TP servicefreundlich für einen kostenoptimierten Unterhalt.
Select region / language