Lasttrennschalter und Überspannungsableiter

Lasttrennschalter

In einem Stecksockel-System SMISSLINE kann bis 63 A der Lasttrennschalter anstelle des Einspeiseblocks vorgesehen werden. Mit dem Lasttrennschalter SMISSLINE IS404 können Einzelverbraucher, Verbrauchergruppen oder ganze Anlageteile vom Netz getrennt oder zugeschaltet werden.

 

Überspannungsableiter OVR 404 Typ 2

Die Überspannungsschutzeinrichtung «OVR» wird nahe vor der zu schützenden Verbraucheranlage installiert. Der Überspannungsableiter wird direkt hinter dem Einspeiseblock des Stecksockelsystems montiert.  Der OVR404 wird direkt auf die SMISSLINE Sammelschiene aufgeschnappt.



Wichtigste Vorteile

main-benefits-safety
Sicherheit

Effektiver Schutz für elektrische und Niederspannungsanlagen und Endgeräte

main-benefits-easy-to-install
Einfach zu installieren

Einfacher «Plug and Play »-Anschluss von Produkten



Wichtigste Eigenschaften

Lasttrennschalter
  • Einspeiseschalter
  • Ein/Aus-Funktion
  • Eindeutige Schaltstellungsanzeige
  • Anschnappbarer Hilfskontakt möglich
  • Einheitliches SMISSLINE-Design
Überspannungsableiter
  • Direkt steckbar auf das Stecksockelsystem, einfache Installation
  • Koordination mit Typ 1 aus der ABB-Serie
  • Überspannungsschutz für das gesamte Gehäuse, wenn die SMISSLINE-Reihen verbunden sind


Produktserie

product-range-is404-switch-disconnectors
IS404 – Lasttrennschalter

Bei Verwendung im Stecksockel-System SMISSLINE kann bis 63 A der Lasttrennschalter anstelle des Einspeiseblocks vorgesehen werden.
Mit dem Lasttrennschalter SMISSLINE IS404 können Einzelverbraucher, Verbrauchergruppen oder ganze Anlageteile vom Netz getrennt oder zugeschaltet werden.

product-range-OVR-404-surge-arresters
OVR 404 – Überspannungsableiter

Überspannungsschutzeinrichtungen Typ 2 der Baureihe SMISSLINE QuickSafe sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten im 240-/415-V-System. Das hohe Nennableitvermögen von 20 kA ermöglicht eine erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu den Mindestforderungen der Norm. Die Geräte bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren Schutzmodulen, welche sehr einfach zur Durchführung der Isolationsmessung entnommen werden können.



Produkte und Dokumentation

Produktbrowser
Dokumentation
Loading documents


Select region / language