Pan Assembly und Direct Feed

Die Pan Assembly- und Direct Feed-Lösung ermöglicht eine direkte Verbindung vom 250A Power Bar System zu einem steckbaren Leistungsschalter Tmax XT4. Direct Feed und Pan Assembly wurden für eine vertikale Bauweise in Kombination mit einem Leistungsschalter Tmax XT4 250A konzipiert. Für die Direct Feed-Lösung wird dies mit einem SMISSLINE TP Power Bar 250A Starterpaket und für die Pan Assembly-Lösung mit zwei SMISSLINE TP Power Bar 250A Starterpaketen realisiert.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Wichtigste Vorteile

main-benefits-safety-and-quality
Sichere Installation & kontinuierliche Leistung

Der Anwendungsbereich erweitert sich vor allem für Anwendungen mit Hochstromgeräten wie Rechenzentren, Industrie, Krankenhäuser, Flughäfen oder andere kritische Stromanwendungen.

main-benefit-flexible-and-scalable-solutions
Flexibilität und Leistung

Die Pan Assembly-Lösung gewährleistet eine einfache Erweiterung, steckbare Geräte und die Möglichkeit einer gemischtpoligen Anordnung sowie eine Option für die seitliche Einspeisung von 250A mit dem XT4 Leistungsschalter.

main-benefits-performance
Wirtschaftlich und zeitsparend

SMISSLINE TP Pan Assembly ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung von steckbaren Geräten mit kürzeren Wartungs- und Reparaturzeiten.


Wichtigste Eigenschaften

  • Pan Assembly bietet Anschluss für zwei 250A Starterpackete berührungssicher mit einem XT4 Leistungsschalter
  • Vertikale Montage mit SMISSLINE TP ergibt ein kompaktes Design
  • Die perfekte Lösung für jede Anwendung, bei der kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden müssen

Jetzt einfach und schnell Ihren Leistungsschalter konfigurieren

Zum e-Configure

Produktdetails

9PAA00000183544_1600x1072
Die Lösung spart Platz und Verdrahtungszeit. Diese Kombination ist nach IEC/EN 61439-6 geprüft.
pan-assembly-02
Pan Assembly ermöglicht die Einspeisung des Systems von oben oder unten mit einem XT4 Leistungsschalter für zwei 250A SMISSLINE TP Power Bar Systeme.
9PAA00000045313_3200x2143
Das Starterpaket mit direkter Einspeisung ist für eine vertikale Bauweise konzipiert.

Entdecken Sie die Teile des 250A Busbar Systems


Produkte und Dokumentation

Produktbrowser
Dokumentation
Loading documents
Select region / language