QuickSafe ist unsere neue Generation von Überspannungsschutzgeräten mit verbesserten Leistungen! Dank innovativer Technologie dieser neuen Reihe deckt QuickSafe sowohl heimische, als auch industrielle Anwendungen mit einem extrem hohen Schutzlevel ab. Sie zeichnen sich aus durch eine einfache Installation und präventive Wartung. Die Ableiter sind geprüft nach der Prüfnorm EN 61643-11.
Vorteile
Eigenschaften
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?