Der SPD-Typ 2 aus der bewährten ABB OVR-Reihe ist ideal für Anwendungen im Kleinverteiler mit Flexline®-Schutzgeräten. Als optimale Lösung zur Einspeisung des Verteiler kann der Überspannungsableiter mittels Phasenschiene mit dem System pro M Compact SD200 Lasttrennschalter installiert werden. Damit wird die normative Vorgabe, dass der SPD möglichst nah am Einspeispunkt angeschlossen werden muss, ideal umgesetzt.
Überspannungsableiter Typ 2 schützen elektrische Anlagen und empfindliche Betriebsmittel vor gefährlichen transienten Überspannungen. Durch ihren optimalen Schutzpegel (Up) gewährleisten sie einen störungsfreien Betrieb und verhindern hohe Ausfallkosten.
ABB bietet das gesamte Sortiment und die Beratung, um Ihr Blitzschutzkonzept sicher und normgerecht umzusetzen. Zum gesamte Überspannungssortiment gelangen Sie hier: Überspannungsschutz - Installationsgeräte | Installationsgeräte | ABB
Wichtigste Vorteile
-
Patentierte, doppelstöckige Anschlussklemme: Vorne passen Leiter bis 35 mm² und hinten passen Leiter bis 10 mm² oder Phasenschienen
- Querverschienung mit SD200 Lasttrennschalter via Phasenschiene (z.B. SD204/25 | ABB)
- Steckbare Kartusche
- Eindeutige Zustandanzeige der Kartuschen in rot/grün
Wichtigste Eigenschaften
- Max. Ableitstossstrom (8/20): 40 kA
- Nennableitstossstrom: 20 kA
- Schutzpegel: 1.4kV
- Optional mit Telesignal (Fernmeldekontakt)
- Schutz gegen direktes Berühren IP2X
- Erfüllt Produktenorm nach IEC 61643-11