Ausgangsschalter
Lasten in allen Anwendungsbereichen schalten
Die ABB i-bus KNX-Schaltaktoren gewährleisten zuverlässiges Schalten unterschiedlicher elektrischer Lasten im KNX-System.
Es sind verschiedene Lastsituationen möglich. ABB bietet für alle Anwendungsbereiche einen geeigneten Schaltaktor.
Hauptvorteile
- Einfache und schnelle Installation durch 6 mm-Anschluss mit Universalkopfschraube
- Einfache Stromversorgung - eine Hilfsspannungsversorgung ist für die Gerätefunktion nicht erforderlich
- Einfaches Prüfen bei manuellem Betrieb jedes Ausgangs
Hauptfunktionen
- Komplettsortiment mit Nennströmen von 6 A bis 16/20 AX C-Last
- ETS-Parametereinstellungen können zur Optimierung der Inbetriebnahme kopiert und ausgetauscht werden
- Schaltaktoren mit Stromerkennung sind zur besseren Transparenz des Ausgangs möglich