Busch-ControlTouch® KNX

Eine intelligente App zur Steuerung der KNX-Funktionen

knx-5

Das Busch-ControlTouch® KNX verwandelt Smartphones, Tablets und Smart-Watches in eine praktische Fernbedienung, die von zu Hause oder vom Arbeitsplatz genutzt werden kann.


Durch das Busch-ControlTouch® lässt sich das Smart-Home-System nicht mehr nur über einen Schalter oder ein ABB-Room-Touch bzw. ABB-SmartTouch-Panel bedienen, sondern ermöglicht eine Steuerung über mobile Endgeräte (z. B. Smartphones, Tablets oder Apple Watch). Dabei besteht die Möglichkeit der Darstellung individueller Bedienseiten mit Raumbildern und Bedienelementen - für eine besonders einfache Bedienung durch ein intuitives Bedienkonzept.


Produkteigenschaften


Neben der Steuerung von Schaltern, Dimmern, Jalousien und Szenen, integriert das Busch-ControlTouch® KNX IP-Kameras, Sonos Wireless Boxen und Philips Hue Lampen im System. Weitere Produkteigenschaften beinhalten einen Szenen-Editor, RGB/RGBW-Steuerung, Wochenschaltuhr mit praktischer Astro-Funktion, eine optionale Anwesenheitssimulation und Alarm-Meldungen durch Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone oder per E-Mail. Busch-ControlTouch® KNX ermöglicht auch die Erstellung von individuellen Logik-Skripten.

ETS-Projektdaten können vollständig hochgeladen, bzw. importiert und dann im ABB MyBuildings Online-Portal verfügbar gemacht werden. Das kompakte Gerät mit einem feuerfesten Gehäuse (72 x 90 x 60 mm) verfügt über einen KNX-Anschluss, einer LAN-Verbindung und kann mit 5-36 VDC versorgt werden. Das Gerät besitzt zwei Tasten für Neustarts und zwei LEDs zur Anzeige von Status und Verbindung. Die Inbetriebnahme und Änderungen erfolgen über das ABB MyBuildings Online-Portal.


Anwendungen


Geeignet für Einfamilienhäuser, Büros, grosse Wohnüberbauungen oder Gewerbeimmobilien – hebt das Busch-ControlTouch® KNX das moderne und intelligente Leben sowie das Arbeiten in das nächste Level. Verwenden Sie das Smartphone unterwegs, das Tablet im Büro oder sogar Ihre Apple Watch, ganz bequem vom Sofa aus. Dabei steht die Sicherheit Ihrer Daten an oberster Stelle. Wir setzen wir auf den höchsten Grad an Kommunikationsverschlüsselung zwischen App, Gerät und Cloud.



Vorteile

ControlTouch-2
Intuitive Bedienung

Mit der zugehörigen App können Funktionen wie Schalten, Dimmen, Jalousie- und RTR-Steuerung ganz einfach und bequem vom mobilen Endgerät aus gesteuert werden.

ControlTouch-3.png
Weitere Integrationen

Dank KNX-Bridging und Multimedia-Einbindung über UPnP können Lösungen von Sonos und anderen Herstellern auf einfachste Weise integriert werden.

controltouch-4-png
Online Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt online via dem ABB MyBuildings Portal, wodurch Anpassungen und Änderungen aus der Ferne möglich sind. Das sorgt sowohl für den Nutzer als auch für den Installateur für mehr Flexibilität und spart Zeit.

Sicherheit
Sicherheit

Für ein noch sichereres Gefühl in den eigenen vier Wänden besteht die Möglichkeit der Videoüberwachung durch Einbindung von IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder E-Mail.



Weitere Informationen



Select region / language