0410_ABB_Tacteo_Access_Control_50_v05

Zugangskontrolle

KNX-Lösungen für Hotelanwendungen

KNX ist der weltweite Standard für Haus- und Gebäudeautomation, mit zahlreichen Vorteilen effektiv einsetzbar in allen Gebäudetypen. Insbesondere die KNX-basierten Zugangskontrolllösungen von ABB lassen sich nicht nur perfekt an die Bedürfnisse von Hotelbetreibern anpassen, sondern auch an das Gastgewerbe im Allgemeinen (Apartmenthotels, Frühstückspensionen, Ferienwohnungen, Touristenunterkünfte auf Bauernhöfen und Resorts).

Vorteile

Maximaler Komfort für Gäste

Steigern Sie direkt den Komfort Ihrer Gäste, indem Sie alle relevanten Funktionen verwalten. Steuern Sie alles, von der Temperaturregelung bis zur Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs, was zu einem maximierten Gasterlebnis führt.

 

Senkung der Wartungskosten

Dank der zentralen Anzeige- und Steuerungsstelle ist die Überwachung leicht und die wichtigsten Systemparameter werden angezeigt. Damit kann eine deutliche Kostensenkung erreicht werden.



Minimierte Ausgaben

Reduzieren Sie den Verkabelungsaufwand durch die einzelne Niederspannungssammelschiene, die von den Netzkabeln entkoppelt ist. Dies führt auch zu einer Reduzierung der Konstruktions- und Installationszeiten sowie der damit verbundenen Kosten.

Maximale Flexibilität

Profitieren Sie von hoher Flexibilität beim Neuprogrammieren oder Hinzufügen von Geräten. Durch die Möglichkeit, sich auch Jahre nach der Installation an veränderte Anforderungen anzupassen, wird in Zukunft kein neues System benötigt.

Haupteigenschaften

Access
Zugangskontrolle


- Transponderleser
- ausserhalb von Bereichen mit eingeschränktem Zugang installiert
- durch Durchziehen der entsprechenden Karte wird der Zugang gewährt

TKK_U.1.1_Tacteo_86x86_card_holder_universal_GLS_ABB
Empfangsvorgänge


- Transponderhalter im Zimmer
- Steckplatz zum Einstecken der Gästekarte
- Aktivierung von elektrischen Geräten und Vorgängen

0118_ABB_Hotel_15_LobbyComputer_02
Kartenprogrammierung


- werden an der Rezeption oder an einem anderen Ort mit dem installierten Programmiermodul ausgeführt
- einfache Programmierbedienung durch 4 bestückte LEDs
- Anzeige des Betriebsstatus

Highlights

Millenium
Mylos
Chiara
ABB-tacteo
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language