Sichern Sie Ihre Stromversorgung mit den automatischen Umschaltern (ATS) von ABB, von 160 bis 1600 A. Unsere automatischen Umschalter sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet: Industrieanlagen, Hafenanlagen, Flughäfen und Rechenzentren. Einfache Verdrahtung und ein großes Angebot an Zubehör bieten sehr viel Flexibilität beim Einbau und erleichtern die Anpassung oder Erweiterung bestehender Systeme.
Vorteile
- Spart Installationsplatz und Kosten
- Optimale Raumnutzung
- Verringerung von Ausfallzeiten und geringere Wartungskosten
- Einfaches Handling
Eigenschaften
- Kompaktes Design für einen Einbau in kleineren Gehäusen
- Der Motor ist durch eine Sicherung gegen Überstrom geschützt
- Der Schalter kann unter Last in jeder Situation manuell betätigt werden
- Die OMD-Steuereinheiten haben eine benutzerfreundliche Schnittstelle
- Das Menü steht in acht Sprachen zur Verfügung