DC-Lasttrennschalter
OTDC Reihe
OTDC Lasttrennschalter über 100 A stellen eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken sicher, ohne die Sicherheit, Effizienz und Einfachheit zu beeinträchtigen. Unterschiedliche Montageoptionen, modulares Design und ein großes Angebot an Zubehör bieten sehr viel Flexibilität beim Einbau.
Vorteile
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- Energieeffizient
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Erhöhte Sicherheit
- Spart Installationszeit, Platz und Kosten
Eigenschaften
- Die Schalter können in jede Richtung eingebaut werden
- Duale magnetische Abschaltlösung, mit der ein zuverlässiges Schalten bei allen Stromstärken gewährleistet wird
- OTDC hat eine sehr niedrige Verlustleistung und eignet sich für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen
- Seitlich betätigte Versionen sind für 100 bis 400 A erhältlich
- Sichtbare Kontakte von 100 bis 800 A