Manuell betätigte Bypass-Schalter

Platzsparende Lösung


Bypass-Schalter von ABB sind die beste Lösung für den Last-Bypass, wenn der Installationsplatz sehr begrenzt ist. Die Schalter werden manuell betätigt und das Angebot reicht von 160 bis 800 A (IEC).

Traditionelle Bypass-Schalter werden mit individuellen Lasttrennschalter- und Umrüstsätzen gebaut. Die Lösung von ABB umfasst ein einziges Gerät ohne Umrüstsatz. Damit reduziert sich der Platzbedarf auf den eines einzigen Schalters. Die Ausrüstung kann sicher gewartet werden, während die Last direkt von der Quelle geliefert wird. Die Bypass-Schalter von ABB erfüllen die Trennbedingungen ohne zusätzliche Geräte.


Vorteile

  • Spart Installationsplatz und Kosten
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation

Jetzt einfach und schnell konfigurieren

Zum e-Configure

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Select region / language