Manuell betätigte Lastschalter für Sicherungen

OS Reihe

Für extreme Einsatzbedingungen

OS Lastschalter für Sicherungen von 20 bis 1250 A sind für einen überragenden Schutz selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt worden.

Geprüfte Typ-2-Koordinationstabellen für Motorschutz stehen zur Verfügung. Dadurch ist eine schnelle und einfache Wahl der Geräte zur Motorsteuerung möglich. Dank des modularen Aufbaus können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Die Länge der Welle ist einstellbar.

OS-Schaltersicherungen sind kompakt und ermöglichen einen Einbau in kleinere Gehäuse. Der Einrastmechanismus ermöglicht zusammen mit den Sicherungseinsätzen eine schnelle Behebung von Störungen und hält die Schutzart auch nach Störungen aufrecht. OS-Schalter sind eine optimale Lösung für den Motorschutz. Sie können neben Transformatoren der Schwerindustrie eingebaut werden.

Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss getrennt bestellt werden.

Vorteile

  • Spart Installationszeit und Kosten
  • Optimale Raumnutzung
  • Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Geringere Test- und Entwurfskosten


Jetzt einfach und schnell konfigurieren

Zum e-Configure

Highlight



Produkte
Dokumente
Tools
Loading documents

 

Select region / language