OT-Reihe
Lasttrennschalter der Reihe OT sind geeignet für verschiedene Anwendungen wie Maschinen, Stromverteilungen, Motorsteuerungen oder Photovoltaikanlagen. Die OT-Lasttrennschalter können auch als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilungen verwendet werden - oder zum Schalten und Trennen von Verbrauchergruppen, Räumen oder ganze Arealen, nach dem die Hauptschalter eingesetzt wurden. Die Lasttrennschalter können bei Spannungen bis 690 V AC eingebunden werden.
Die Schalter von 16 A bis 125 A können per Schnapp- oder Schraubbefestigung montiert werden. Die Schalter von 160 A bis 4000 A haben justierbare Befestigungsfüsse, so dass sie oben oder seitlich montiert werden können. Unterschiedliche Montageoptionen, modulares Design und ein großes Angebot an Zubehör bieten sehr viel Flexibilität in der Planung und beim Einbau. Speziell angefertigte Erdungsschalter haben die Möglichkeit zum Einbau am Boden und verfügen über einen 90-Grad-Rotationsmechanismus. Ausserdem gibt es Modelle mit großem Phasenabstand, die für Standard-Phasenschienen entwickelt wurden.
Vorteile
- Kostenreduktion dank Platzersparnis
- Einfache und schnelle Installation
- Der Lasttrennschalter als Baukastenprinzip minimiert Lagerbestände
- Grosse Auswahl an Zubehör zur Anpassung der Installation wie Griffe, Wellen, Hilfskontakte, etc.
- Messung und Kommunikation kann nachgerüstet werden
- Standard OT-Sortiment bis 630A auch beim Grosshändler verfügbar