Motorbetriebene Umschalter
Reihe OSM
Unser Angebot an motorbetriebenen Lastschaltern für Sicherungen OSM (IEC) von 40 bis 2500 A (IEC) ist für Fernsteuerung geeignet.
Ein kompaktes Design, einfache Verdrahtung und ein wartungsfreier Motor machen aus OSM die optimale Lösung für Installationen, die den Fernbetrieb erfordern. Der Motor ist durch eine Sicherung gegen Überstrom geschützt. Zusätzlich zum Fernbetrieb kann der Schalter auch manuell betätigt werden.
Der Einrastmechanismus ermöglicht zusammen mit den Sicherungseinsätzen eine schnelle Behebung von Störungen und hält die Schutzart auch nach Störungen aufrecht.
Vorteile
- Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Spart Installationszeit und Kosten
- Hohe Leistung