SD200 – System pro M compact®

Der System pro M Compact SD200 Lasttrennschalter ergänzt den Flexline®-Verteiler und ermöglicht eine sichere Trennung von Stromkreisen, was die Installation und Umbauarbeiten effizienter macht. Erweiterungen in der Verteilung können schnell und sicher durchgeführt werden.

Der Berührungsschutz IP2X gewährleistet den Basisschutz gegen direktes Berühren. In einem für Laien zugänglichen Kleinverteiler mit geeigneter Abdeckung kann daher auf eine zusätzliche Warnaufschrift oder Abdeckung auf der Einspeiseseite verzichtet werden.

Die bewährten doppelstöckigen Zylinder-Hubklemmen ermöglichen den Anschluss mehrerer Leiter, ohne dass Doppeladerendhülsen erforderlich sind. An der vorderen Klemme können Leiter bis 35 mm² und an der hinteren bis 10 mm² angeschlossen werden. Zudem kann ein Typ 2 Überspannungsableiter über eine Phasenschiene angeschlossen werden, was den System pro M Compact SD200 zu einer hervorragenden Lösung für die Einspeisung von Kleinverteilern mit Flexline®-Schutzgeräten macht.

 

Wichtigste Vorteile

  • Perfekte Einspeisungslösung für Flexline®-Kleinverteiler
  • Patentierte, doppelstöckige Anschlussklemme: Vorne passen Leiter bis 35 mm² und hinten passen Leiter bis 10 mm² oder Phasenschienen
  • Querverdrahtung von Überspannungsschutz mittels Phasenschiene (z.B. OVR Typ 2)
  • Anschluss von Leitungen vor der Phasenschiene für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten
  • Eindeutige Schaltstellungsanzeige in rot/grün


Wichtigste Eigenschaften

  • 3P und 4P
  • Bemessungsstrom 25A, 40A, 63A
  • 25 kA bedingte Kurzschlussfestigkeit bei Un = 253/440 V AC gem. EN 60947-3
  • Schutz gegen direktes Berühren IP2X

sd200_header

PATENTIERT - Zylinder-Hubklemme mit 2 Klemmstellen

Patentierte, doppelstöckige Anschlussklemme mit unverlierbaren Schrauben für Leitungen bis maximal 35 mm². Durch die zwei separaten Klemmen können zwei Leiter ohne Doppeladerendhülse montiert werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sowohl auf der Geräteoberseite als auch auf der Unterseite eine Phasenschiene zu montieren.

SD200-doppelklemme
sd200_3

 

 

OVR T2 N3 40-275 P TS QS
SD204/63 Hauptschalter
PS4/8 Phasenschiene

 

FlexLine® Highlights

Entdecken Sie die Serie


Weitere Informationen

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language