Leistung und Zuverlässigkeit für erneuerbare Energien bis 900Vac
Die Welt der erneuerbaren Energien entwickelt sich rasant und führt zu grossen Veränderungen bei der Stromverteilung. Dies führt zu einem verstärkten Fokus auf:
- Kontinuität bei kritischen Lasten und beste Leistung auch in grossen Höhen
- Optimierte und schnelle Wartung
- Minimierte Gerätegrundfläche
Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde SACE Emax 2/E9 eingeführt:
- Durch die intelligente Plug-and-Play-Architektur ist Emax 2/E9 einfach zu bedienen. Mit einer Bestleistung von bis zu 900 V bei allen Geräte auf dem Markt ist Emax 2/E9 in der Lage alle Anwendungen mit Spannungen über 690 V und in der Höhe zu steuern und zu schützen.
- Emax 2/E9 ist der erste intelligente Leistungsschalter für 900V Anwendungen, der eine direkte Kommunikation mit der neuen Energiemanagement Cloud-Computing-Plattform ABB Ability™ Electrical Distribution Control System ermöglicht.
- Emax 2/E9 ist der kompakteste Leistungsschalter auf dem Markt. Er bietet höchste Leistung auf kleinstem Raum. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen kann die Größe der Schalttafeln im Vergleich zu einer Standardlösung um bis zu 30 Prozent reduziert werden.