Zubehör für Zaunsysteme
Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Zubehör für unser Zaunsystem Quick-Guard.
Speziell konstruierte Sicherungsmutter
Unser patentiertes Schraubensicherungssystem macht es einfach, das Zaunsystem zusammenzubauen und zu zerlegen. Die Mutter hat mehrere Vorteile, sie lässt sich leicht in das Profil einbauen und positioniert sich automatisch, wenn die Schraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht wird. Wenn in dieser Position die Halterung fixiert werden kann, kann nach Bedarf angepasst und durch Drehen der Schraube weiter im Uhrzeigersinn verriegelt werden. Um die Halterung zu entfernen, wird die Befestigungsschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis die Mutter mit dem Profilschlitz übereinstimmt.