Sicherheitsrelais

Auslauf-Modelle

Die RT Serie besteht aus Universalrelais, welche die in Sicherheitssituationen am häufigsten benötigten Funktionen bieten. Diese Sicherheitsrelais können sowohl Ihre Sicherheitsgeräte als auch die interne Sicherheit Ihrer Maschinen überwachen. Darüber hinaus können sie die erforderliche Sicherheitsstufe für jede Anlage wählen.

Die BT Serie besteht aus Sicherheitsrelais, mit denen sich Sicherheitsgeräte wie Not-Halt-Taster direkt mit dem Spannungsversorgungsstromkreis zum Relais verbinden lassen. Trotz ihrer kompakten Breite von 22,5 mm sind die Relais sehr leistungsstark. Diese Relais können auch als Erweiterungsrelais für Pluto verwendet werden, um die Anzahl an Ausgängen zu erhöhen.

Die JSB Serie besteht aus speziellen Sicherheitsrelais beispielsweise für Zweihand-Befehlsgeber mit Zweikanal-Synchronisation.


Vorteile

  • Kleineres Ersatzteillager, da das Universalrelais für alle Arten von Sicherheitsgeräten verwendet wird
  • Schneller Austausch dank entfernbarer Kontaktblöcke
  • Einfachere Fehlerbehebung mit Informationsausgabe
  • Bis PL e/Kat. 4, SIL3
  • LED-Anzeige vorn für schnelle Diagnose

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Unser Angebot

safety-erweiterungsrelais
Erweiterungsrelais

Modelle zur Erweiterung der Sicherheitsausgänge, mit oder ohne Zeitfunktion

safety-sicherheitstimer
Sicherheitstimer

Erweiterte Sicherheitstimer, verschiedene Timer-Funktionen und exzellente Genauigkeit

safety-universale
Universelle Sicherheitsrelais

Die flexibelsten Sicherheitsrelais auf dem Markt, konfigurierbar und mit umfangreicher Anzeige

sicherheitsrelais_rt_292x146
Auslauf-Modelle

Die RT Serie besteht aus Universalrelais, welche die in Sicherheitssituationen am häufigsten benötigten Funktionen bieten.

Produkte und Dokumente

Produktauswahl
Dokumente
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Loading documents


Select region / language