Erweiterungsmodule DX1xx

Diese Module bieten weitere digitale Eingänge, Relaisausgänge und einen zusätzlichen Analogausgang. Die Eingänge sind ohne Programmierung einfach als konfigurierbare Alarm- oder Warnungseingänge, mit auf dem Bedienfeld einstellbarer Verzögerungszeit und Testmeldung einstellbar. Alle Ein- und Ausgänge sind über das Steuersystem und die programmierbare Logik voll zugänglich. Eine einfache Zweidrahtverbindung zum UMC100 ermöglicht die flexible Montage in bis zu 3 Metern Entfernung.

  • DX111 bietet Eingänge für 24 V DC
  • DX122 bietet Eingänge für 110 / 230 V AC

Vorteile

  • Alle erforderlichen Ein- und Ausgänge in einem Gehäuse
  • Flexible Montage im MCC (Motor control center)
  • Erkennt das Einschieben eines falschen Einschubs
  • Meldet an das Prozessleitsystem wenn ein Einschub gezogen wurde

Eigenschaften

  • 6 Digitale Eingänge 24 V DC oder 120 / 230 V AC
  • 4 Relaisausgänge
  • 1 analoger Ausgang mit konfigurierbarer Ausgangsleistung 0…10 V, 0/4…20 mA
  • Einfache Zweidrahtverbindung zum UMC100

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Dokumente

Produkteauswahl
Dokumente
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Loading documents

 

Select region / language