MRP31.0

Modbus-RTU Kommunikationsschnittstelle


Die MRP31 ermöglicht dem UMC100.3, über einen Modbus RTU Feldbus zu kommunizieren.


Vorteile

  • Einfach: Montage direkt auf der UMC100.3
  • Erweitert: separate Montage in der Kabelkammer der MCC bietet mehrere Vorteile
    • Erkennt das Einschieben eines falschen Einschubs
    • Meldet an das Prozessleitsystem wenn ein Einschub gezogen wurde

Eigenschaften

  • Gesteckte Montage auf UMC direkt oder getrennt auf einem Montageadapter
  • Zweidraht-Schnittstelle RS485
  • Feldbusverbindung über Anschlussklemmen
  • Diagnose LEDs

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Dokumente

Produktauswahl
Dokumente
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Loading documents

 

Select region / language