Hilfsschütze NF
NF-Hilfsschütze verfügen standardmäßig über AF-Technologie. Die elektronisch geregelte Spule bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Alternativen und ermöglicht zusammen mit dem breiten ABB Produktangebot jederzeit eine optimale Konfiguration.
Vorteile
- Optimieren Sie die Logistik und reduzieren Sie Verwaltungskosten durch den Einsatz von nur wenigen Produktausführungen.
- Nutzen Sie den weltweiten Support und verwenden Sie die gleichen Produkte in allen Teilen der Welt.
- Durch eine Verringerung des Energieverbrauchs der Spule um bis zu 80 % sparen Sie Energie.
- Sichern Sie die Verfügbarkeit durch AF-Technologie gegen kurzzeitige Spannungseinbrüche.
Eigenschaften
- 4- und 8-polige Baureihen verfügbar, 8-polige mit fest angebautem 4-poligem Hilfskontaktblock
- Anschlussklemmen in Schraub-, Federzug- und Ringtongue-Ausführung
- Integrierte Löschglieder
- Überlappung von vor- und nacheilenden Kontakten bei NF33/11 und NF51/11 Varianten
- Einfach zu verwendendes Zubehör durch Snap-to-Connect-Funktion
- Zwangsgeführte Kontakte