MNS® 3.0

Vollständig IEC-geprüfte Niederspannungs-Schaltanlage


ABB bietet im Bereich Schaltgerätekombination mit der MNS®-Schaltanlagen-Plattform marktführende Lösungen für Leistungsverteilungen und Motorsteuerungen. Mit MNS® 3.0 können Energieverteilungen und Motorsteuerungen realisiert werden. MNS® 3.0 ist entsprechend den Normen IEC 61439 (Niederspannungs-Schaltanlagen) und IEC 61641 (passive Störlichtbogensicherheit) geprüft.

Durch den modularen Aufbau der MNS® 3.0 lassen sich auch anspruchsvollste Anforderungen erfüllen. MNS® 3.0 Anlagen werden dort eingesetzt, wo eine sichere, zuverlässige und langlebige Stromversorgung unabdingbar ist wie z.B. in der Industrie, in Kraftwerken, in Spitälern, in Rechenzentren etc.

Um jeder gestellten Anforderung gerecht zu werden, ist MNS® 3.0 in Einsatz- und Einschubtechnik realisierbar. MNS Plug-in (Einsatztechnik) ist darüber hinaus in der Bauweise MNS Compact verfügbar. Bei Energieverteilungen mit MNS Compact werden enorme Platzeinsparungen erzielt, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Zuverlässigkeit einzugehen.


Vorteile

  • Unübertroffene Sicherheit für Personal und Anlage
  • Niedrige Betriebskosten und höchste Verfügbarkeit durch schnelle Austauschbarkeit von Einschüben bzw. Einsätzen
  • Zuverlässig, flexibel und skalierbar
  • Einschübe und Einsätze können in einem Abgangsfeld kombiniert werden
  • Einfache Wartung mit 100 Prozent Zugänglichkeit von vorne



Eigenschaften

  • Hauptsammelschiene bis 6300 A, 100 kA
  • Feldverteilschiene bis 1500A, 100 kA
  • Passiver Störlichtbogenschutz nach IEC 61641,
    Kriterien 1-7 bei 400 V/100 kA resp. 690V/65 kA, 300 ms
  • Modulares Design, Einschübe können unter Spannung gewechselt werden
  • Hoher Bedienkomfort durch Betätigung mit nur einem Griff, bei geschlossenen Türen
  • Innere Unterteilung bis Form 4b nach IEC 61439
  • Flexible Kombination mit MNS Fixed Portfolio möglich
  • Kombination mit ABB Ability™ Low Voltage Switchgear Digital möglich

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Erfahren Sie mehr

Planungsunterstützung
Dokumente
Support
Loading documents

 

Verwandte Produkte

 

Select region / language