MNS® Fixed

Skalierbare Lösung für Infrastruktur und Prozessindustrie

ABB bietet im Bereich Hauptverteilungen mit der MNS®-Schaltanlagen-Plattform marktführende Lösungen für Leistungsverteilungen und Motorsteuerungen. Mit MNS® Fixed können Energieverteilungen und Motorsteuerungen realisiert werden. MNS® Fixed ist entsprechend den Normen IEC 61439 (Niederspannungs-Schaltanlagen) und IEC 61641 (aktive Störlichtbogensicherheit) geprüft.

Gegenüber anderen MNS-Varianten lassen sich mit MNS® Fixed bis zu 25 Prozent kompaktere Lösungen erstellen. Um dies zu erreichen, können Kabelanschlussfelder doppelt genutzt und die Breite von Abgangsfeldern reduziert werden.

Um dennoch in den schärfsten Umgebungsbedingungen bestehen zu können, wurde die Anlage mit erhöhter Umgebungstemperatur geprüft und erfüllt den höchsten IP-Schutzgrad.


Vorteile

  • Geringste Investitionskosten durch optimiertes Design
  • Hohe Sicherheit für Personal und Anlage
  • Geringe Betriebskosten durch wartungsfreie Sammelschiene
  • Zuverlässiges, flexibles und skalierbares Design
  • Geringer Platzbedarf durch maximale Nutzung der Höhe, optimiertes Design der Abgänge durch zweifach genutzte Kabelanschlussfelder



Eigenschaften

  • Hauptsammelschiene bis 6300 A, 100 kA
  • Feldverteilschiene bis 1600A, 65 kA
  • Sammelschienen Systeme in Kupfer und Aluminium verfügbar
  • Aktiver Störlichtbogenschutz nach IEC 61641 mit Arc Guard TVOC 2,
    Kriterien 1-5 bei 400 V/100 kA resp. 690V/65 kA, 500 ms
  • Modulares Design
  • Innere Unterteilung bis Form 4b nach IEC 61439
  • Flexible Kombination mit MNS 3.0 Portfolio möglich
  • Kombination mit ABB Ability™ Low Voltage Switchgear Digital möglich

MNS Fixed

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Planungsunterstützung
Dokumente
Support
Loading documents

Verwandte Produkte

Select region / language