ABB NeoGear™

Die Revolution der Niederspannungs-Schaltanlagen

Die NeoGear-Plattform basiert auf einer neuartigen Bauweise von Hauptverteilungen. Der Strom wird nicht mehr über vergleichsweise schmale Kupferschienen zu den Abgängen verteilt, sondern über eine Sammelplatte oder Sammelwand, englisch "busplate".

Diese aus Kupferblechen und Isolationsmaterial laminierte Platte bedeckt den grössten Teil der Rückwand der Schaltanlage und bietet aufgrund der einzigartigen Konstruktion eine Reihe von Vorteilen.

Mit der NeoGear-Plattform lassen siche Leistungsverteilungen und Motorsteuerungen realisieren. Die Möglichkeiten werden durch stetige Weiterentwicklungen in der nächsten Zeit weiter ausgebaut.

Vorteile

  • Maximale Sicherheit durch immer vollständig geschottete Sammelschiene
  • Geringere Ausfallquote durch extrem verringerte Anzahl an Komponenten
  • Weniger Platzbedarf durch platsparendes Design der Sammelwand
  • Weniger Verluste durch geringere Stromverdrängung
  • Reduziertes Gewicht

Eigenschaften

  • Wesentlich (Faktor 5-10) reduzierte Anzahl der vertikalen und horizontalen Kupferteile
  • Weniger Varianten bei gleicher Abdeckung von Strömen und Spannungen
  • Bis zu 8 mal weniger elektrische Schraubverbindungen
 
Without_ window_NeoGear_left_view

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Dokumente

Loading documents

Verwandte Produkte


Select region / language