DC-Schalter im Gehäuse

Einfach effizient


OTDCP von 16 bis 32 A (IEC 60947) bietet verschiedene DC-Bemessungsspannungen und eine Steuerung von bis zu zwei Schaltkreisen bei gleichem Platzbedarf. Ein modularer Aufbau und ein Gehäuse aus hochwertigem Material sorgen für eine sichere und zuverlässige Lösung bis zu 1000 V DC.


  • Hohe Leistung und Energieeffizienz
    OTDC hat eine sehr niedrige Verlustleistung und eignet sich für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen.

  • Verhindert elektrische Unfälle
    Merkmale, wie abschließbare Griffe, verriegelbare Abdeckungen und Funktionen zum Ablassen von Gasdruck, ermöglichen eine sichere Wartung und Montage.

  • Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit
    Die Gehäuse der Schutzart IP65 werden aus qualitativ hochwertigem, UV-beständigem Material hergestellt . Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

 

OTDCP_2

Jetzt einfach und schnell konfigurieren

Zum e-Configure

 

Dokumente und Tools

Dokumente
Tools
Loading documents

 

Select region / language