Geschlossene manuelle Motorschutzschalter und Trennschalter
Die eOT-Reihe geschlossener Schalter ist zur Verwendung als Motortrennschalter geeignet.
Die Baureihe ist UL508 und 98 gelistet:
- Trennschalter im Kunststoffgehäuse, von 16 bis 80 Ampere - UL/NEMA 3R/12 und 4/4X Versionen.
- Trennschalter im Stahlblechgehäuse, von 16 bis 100 Ampere - UL/NEMA 1 und 3R/12 Versionen.
- Trennschalter im Edelstahlblechgehäuse, von 16 bis 100 Ampere - UL/NEMA 4/4X Versionen.
Vorteile
- Geeignet als Motortrennschalter
- Einfache und sichere Installation
- Geeignet für nasse und korrosive Umgebungen
Eigenschaften
- cUL-Zulassung, UL 508 und 98 gelistet, Horsepower Rating
- Berührungssichere Konstruktion
- Selbsttätige Buchsenklemmen
- Extrem kompakte Größe
- Für Schalter mit Kunststoffgehäuse sind keine Brücken erforderlich
- Kunststoffgehäuse und Gehäuse vom Typ 1 haben Leitungseinführungen an der oberen und unteren Seite des Gehäuses