Lastschalter für Sicherungen im Gehäuse

Menschen und Anlagen schützen


Lastschalter für Sicherungen in Gehäusen werden als Haupttrennschalter verwendet und bieten Überlast- und Kurzschlussschutz. Das Angebot an Lastschaltern für Sicherungen in Gehäusen reicht von 20 bis 800 A (IEC), erhältlich für BS- und DIN-Sicherungen.

Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss getrennt bestellt werden.


  • Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit
    Die Gehäuse der Schutzart IP65 werden aus qualitativ hochwertigem, UV-beständigem Material hergestellt . Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

  • Verhindert elektrische Unfälle
    Merkmale, wie abschließbare Griffe, verriegelbare Abdeckungen und Funktionen zum Ablassen von Gasdruck, ermöglichen eine sichere Wartung und Montage.

  • Lastschalter für Sicherungen im Gehäuse
    Eine webbasierten Auwahlhilfe unterstützt den Benutzer bei der Auswahl des geeigneten Schalters.


  • Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
    Der Einrastmechanismus ermöglicht zusammen mit den Sicherungseinsätzen eine schnelle Behebung von Störungen und hält die Schutzart auch nach Störungen aufrecht.
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Tools
Loading documents

 

Select region / language