Sicherheitsschalter im Gehäuse
Mit Sicherheitsschaltern im Gehäuse unterstützen wir Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds, indem wir die Gefahr von elektrischen oder mechanischen Unfällen verringern. Branchenrichtlinien auf der ganzen Welt verlangen Vorrichtungen zum Trennen und zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Anlaufens von Maschinen. Diese Anforderungen können mit Sicherheitsschaltern erfüllt werden. Unser Angebot umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter von 16 bis 1200 A (IEC), Bemessungsleistungen von 7,5 bis 1200 kW bis zu 690 V (AC23-A).
- Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit
Die Gehäuse der Schutzart IP65 werden aus qualitativ hochwertigem, UV-beständigem Material hergestellt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Verhindert elektrische und mechanische Unfälle
Merkmale, wie abschließbare Griffe und verriegelbare Abdeckungen, ermöglichen eine sichere Wartung und Montage.
- Schnelle und einfache Auswahl
Eine webbasierten Auwahlhilfe unterstützt den Benutzer bei der Auswahl des geeigneten Schalters.
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
Sicherheitsschalter können in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden. Auch für Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen (EMV) sind sie erhältlich.