Lite Panel Pro

ABB Lite Panel Pro ist auf dem neusten Stand der Technik punkto Monitoring und bietet eine vielseitige Schaltschrank-HMI mit einem grossen Touchscreen-Display und einer intuitiven Schnittstelle.

Ganz gleich, ob es sich um eine Industrieanlage, ein Geschäftsgebäude oder eine Infrastruktureinrichtung handelt, mit Lite Panel Pro können Sie angeschlossene Niederspannungsgeräte vor Ort und in der Cloud überwachen, wenn sie mit ABB Ability Energy Manager verbunden sind, und so die Energieeffizienz sicherstellen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Datenüberwachung von beliebigen PCs und Tablets, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, ohne dass Sie sich vor der Schaltanlage aufhalten müssen, was die Sicherheit erhöht.
Lite Panel Pro


Digitales All-in-One-Anlagensystem


 
 

ABB__Energy Efficiency
Unsere intelligente Lösung für Ihre Energieeffizienz


 
 


Grosses Display mit benutzerfreundlicher Oberfläche

 


Sowohl lokale als auch Cloud-Steuerung über ABB Ability™ Energy Manager


 
 

Einfach zu bedienen, entwickelt um vernetzt zu werden

Lite Panel Pro_Low
Lite Panel Pro verfügt über ein grosses Display mit einer optimierten Schnittstelle für die präzise Überwachung von Niederspannungsgeräten, sowohl vor Ort als auch in der Cloud bei Verbindung mit ABB Ability™ Energy Manager.

Es bietet eine verbesserte Konnektivität und die Flexibilität, Geräte von Drittanbietern auf der Grundlage von Vorlagen für Brownfield-Implementierungen zu integrieren.

Mit zukunftssicherer Hardware, einschließlich eines 4-Kern-Prozessors und 8 GB RAM, unterstützt es die Produktentwicklung mit neuen softwaregestützten Funktionen und bietet flexible Anlagenüberwachung sowie IEC- und UL-Zertifizierung.
Select region / language