Softstarter / Sanftanlasser Kommunikation

Feldbus-Kommunikation für Softstarter

Die Softstarter PSR, PSE und PSTX können zur Überwachung und Steuerung an ein Feldbus-Netzwerk angeschlossen werden. Alle wichtigen industriellen Feldbusprotokolle werden durch Zubehör abgedeckt, wodurch die Installation sehr flexibel ist.

  • Eingebaute Modbus-RTU-Kommunikationsschnittstelle in PSE und PSTX
  • Einfache Installation mit dem Modbus RTU-Adapter, der im Lieferumfang des Softstarters PSE enthalten ist
  • Über diese Kommunikationsschnittstelle ist es möglich, vollständige Steuerungs- und Statusinformationen des Softstarters zu erhalten sowie Parameter zu lesen und zu schreiben
  • Anybus-Protokolle für PSTX-Softstarter
Softstarter family


Anybus-Module für PSTX

PSTX_anybus_overview





Links und Downloads



Select region / language