Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX

Besonders komfortabel. Für besondere Aufgaben.

bm-220-knx

Busch-Wächter® sehen nicht nur gut aus. Sie überzeugen auch mit ihrem Inneren. Hochwertige, intelligente Technik gibt der Sicherheit eine neue Dimension. Und sorgt innen und aussen für ein sicheres Gefühl. Den intelligenten Bewegungsmeldern von Busch-Jaeger entgeht nichts. Sie reagieren sofort, wenn sie gebraucht werden. Sie erkennen zum Beispiel genau, wann Licht ein- oder ausgeschaltet werden muss, und sind ein zuverlässiger Wegweiser im Dunkeln. Diese hochwertigen Erfassungssysteme garantieren eine lückenlose Überwachung in jedem Bereich. Sie sorgen für einen ruhigen Schlaf, schlagen Langfinger in die Flucht und schalten das Licht ein und aus, wenn man in Urlaub ist.

Zusätzlich zu den Funktionen des Busch-Wächter® 220 MasterLINE überzeugt dieser Bewegungsmelder mit weiteren massgeschneiderten Details. Denn der KNX-Bus-basierte Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX lässt sich für Überwachungsaufgaben perfekt in das KNX-System des Hauses integrieren. Mit der intelligenten KNX-Vernetzung können auch Licht, Jalousien, Heizung und viele weitere Bereiche moderner Gebäudetechnik bedient, überwacht und miteinander verbunden werden.

Weitere Vorteile sind die komfortable Installation und das praktische Powertool zur Vereinfachung der Geräteparametrierung. Nur die wichtigsten Parameter werden angezeigt, die anderen können bei Bedarf aktiviert werden. Der Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX hat zwei Bewegungskanäle für abends und nachts. Er überzeugt durch eine gute Erfassung auch in der Dämmerung. Der Dämmerungsschalter wird nicht durch andere Beleuchtung beeinflusst.

Farbübersicht

Den Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX gibt es in den zeitgemässen Farben weiss und silber metallic.

pl-bm-220-premium-knx01

Alle Funktionen bequem steuern

Mit dem praktischen IR-Handsender hat man Sicherheit und Komfort zuverlässig im Griff. Die Einstellungen können bequem ohne Leiter oder Elektroinstallateur vorgenommen werden. Wie zum Beispiel Helligkeitsschaltschwelle, Anwesenheitssimulation oder Dauerlicht Ein/Aus.
B-W 280 Masterline

Montagemöglichkeiten

B-W montagemäglichkeiten
01 Wandmontage. Die klassische Installation. Die Bewegungsmelder von Busch-Wächter® lassen sich einfach und schnell installieren. Zum Beispiel in der klassischen Position an einer Wand. Eine der häufigsten Montagesituationen.
03 Deckenmontage. Alles Gute kommt von oben. Wenn der Busch-Wächter® an der Decke installiert werden soll, gibt es zwei Varianten. Von unten für einen weiten Erfassungsbereich. Oder mit dem Eckadapter, der es ermöglicht, das Gerät in die gewünschte Position zu bringen.
02 Wandmontage mit Gefälle. Jede Aufgabe souverän gelöst. Busch-Wächter® sind echte Alleskönner. Selbst bei einer komplizierten Einbausituation – wie zum Beispiel bei einem Gebäude auf einem Hügel oder mit Gefälle – kann der Bewegungsmelder mit dem Eckadapter so angebracht und justiert werden, dass er beste Erfassungsmöglichkeiten bietet.
04 Eckmontage. Ein Busch-Wächter® nimmt jede Herausforderung an. Dank eines Erfassungsbereichs von bis zu 280° sind auch schwierigste Überwachungsaufgaben ein Kinderspiel. In Kombination mit einem speziellen Eckadapter lässt er sich schnell und problemlos an Gebäudeecken installieren.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfassungsbereich

 

Der Erfassungsbereich dieses Bewegungsmelders liegt bei 220°. Die Reichweite beträgt 16 Meter zu allen Seiten. Er verfügt über vier Erfassungsebenen ohne Erfassungslücken. Weitere Merkmale dieser innovativen Geräte sind die Boden- und Rückfeldüberwachung, der Unterkriechschutz und die automatische Einschaltung des Lichts beim Heraustreten aus der Tür. Zweite Erfassungsebene 1 m zu allen Seiten sowie zweiter Schaltausgang (erst die Wegbeleuchtung, dann die Hauseingangsbeleuchtung).

Select region / language