Neben der umfangreichen Ausstattung des Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX bietet dieser Bewegungsmelder weitere interessante Zusatzfunktionen. Mit seiner innovativen Bus-basierten KNX-Technik bietet er noch mehr Komfort durch vier Bewegungskanäle. Dazu hat er einen Dämmerungs- und Helligkeitsschalter mit bis zu drei Schaltschwellen.
Er beeindruckt mit zehn Logikfunktionen, um komplexe Szenarien zu realisieren. In Kombination mit dem Busch-ComfortPanel® kann das gesamte Haus individuell gesteuert und überwacht werden – wie zum Beispiel die Bereiche Licht, Heizung, Klimaanlage, Jalousie, Sicherheit, Entertainment und Information. Auf Wunsch auch über Smartphone oder Tablet – als mobile Fernbedienung.
Farbübersicht
Den Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium gibt es in den zeitgemässen Farben weiss und silber metallic.