Busch-Wächter® 220 MasterLINE select

Damit das Geschäft läuft. Für besondere Aufgaben.

bm-220-280-weiss

Busch-Wächter® sehen nicht nur gut aus. Sie überzeugen auch mit ihrem Inneren. Hochwertige, intelligente Technik gibt der Sicherheit eine neue Dimension. Und sorgt innen und aussen für ein sicheres Gefühl. Den intelligenten Bewegungsmeldern von Busch-Jaeger entgeht nichts. Sie reagieren sofort, wenn sie gebraucht werden. Sie erkennen zum Beispiel genau, wann Licht ein- oder ausgeschaltet werden muss, und sind ein zuverlässiger Wegweiser im Dunkeln. Diese hochwertigen Erfassungssysteme garantieren eine lückenlose Überwachung in jedem Bereich. Sie sorgen für einen ruhigen Schlaf, schlagen Langfinger in die Flucht und schalten das Licht ein und aus, wenn man in Urlaub ist.

Klug und wachsam

Durch die schmale, scheibenförmige Überwachungszone ist der Busch-Wächter® 220 MasterLINE select besonders interessant für Anwendungen im gewerblichen Bereich. Der Erfassungsbereich liegt bei 220° und die Reichweite beträgt 16 Meter zu allen Seiten. Bei entsprechender Einbauhöhe bietet er zusätzlich einen vom Boden etwa einen Meter hohen Bereich, in dem keine Erfassung erfolgt. Nähert sich allerdings eine Person, reagiert er sofort. Dazu bietet er Funktionen wie Dauerlicht Ein, Dauer Aus, Anwesenheitssimulation oder Speicherung der Helligkeitsschaltschwelle, die über den IR-Handsender de-/aktivierbar sind. Für Wand- und Deckenmontage geeignet.

Bei dem Bewegungsmelder sind alle Lasten anschliessbar, maximal jedoch 3.680 W/VA. Die Modelle sind – wie alle Busch-Wächter® – leicht zu bedienen mit praktischen Funktionen wie Betriebsart, Dämmerungseinstellung, Nachlaufzeit und Kurzzeitimpuls. Dazu hält die automatische Reichweitenstabilisierung bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen die Reichweite immer konstant. 

Alle Funktionen bequem steuern

Mit dem praktischen IR-Handsender hat man Sicherheit und Komfort zuverlässig im Griff. Die Einstellungen können bequem ohne Leiter oder Elektroinstallateur vorgenommen werden. Wie zum Beispiel Helligkeitsschaltschwelle, Anwesenheitssimulation oder Dauerlicht Ein/Aus.
B-W 280 Masterline

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Erfassungsbereich.

Der Erfassungsbereich dieses Bewegungsmelders liegt bei 220°. Die Reichweite beträgt 16 Meter zu allen Seiten. Er verfügt über eine scheibenförmige Erfassungsebene mit einer lückenlosen Erfassung.

Montagemöglichkeiten.

01 Wandmontage. Die klassische Installation. Die Bewegungsmelder von Busch-Wächter® lassen sich einfach und schnell installieren. Zum Beispiel in der klassischen Position an einer Wand. Eine der häufigsten Montagesituationen.

02 Deckenmontage. Alles Gute kommt von oben. Wenn der Busch-Wächter® an der Decke installiert werden soll, gibt es zwei Varianten. Von unten für einen weiten Erfassungsbereich. Oder mit dem Eckadapter, der es ermöglicht, das Gerät in die gewünschte Position zu bringen.

Eigenschaften

 

  • Ideal für freistehende Häuser
  • Erfassungsbereich 220°, 16 m zu allen Seiten
  • Gerät kann durch zusätzliche Verschraubmöglichkeit gegen direkte Demontage geschützt werden.
  • Befestigungsloch kompatibel mit allen bisherigen Busch-Wächter® Modellen
  • Wichtige Funktionen wie Dauerlicht Ein, Dauer Aus, Anwesenheitssimulation, Speicherung der Helligkeitsschaltschwelle sind ohne Einstellung am Gerät über IR-Handsender de-/aktivierbar.
  • Fernbedienbar und fernparametrierbar, weitere Einstellungen/Funktionen sind jetzt über IR-Service-Handsender ab-/zuschaltbar.
  • Energieeinsparung: Der Zeitpunkt der Zwangsabschaltung ist abhängig von der eingestellten Nachlaufzeit, maximal 90 Minuten.
  • Signalisierung der Erfassung zur leichteren Inbetriebnahme oder zu Diagnosezwecken
  • Leichtes, klemmfreies Unterbringen des Leitungsgutes
  • Keine Erfassungslücken, homogener, grosser Erfassungsbereich
  • Als Unterkriechschutz und Einschaltung beim Heraustreten aus der Tür
  • Automatische Reichweitenstabilisierung. Bei unterschiedlichen äußeren Bedingungen hält der Busch-Wächter® die Reichweite konstant.
  • Automatische Störunterdrückung
  • Anwesenheitssimulation (zum Beispiel in der Urlaubszeit). Bei Anbruch der Dämmerung wird auf Dauerlicht geschaltet und nach ca. 23:30 Uhr auf Wächterfunktion.
  • Alle Lasten anschliessbar, maximal 3.680 W/VA
B-W montagemäglichkeiten 3
Select region / language