Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE

Volle Konzentration auf das Wesentliche.

bm-90-weiss

Busch-Wächter® sehen nicht nur gut aus. Sie überzeugen auch mit ihrem Inneren. Hochwertige, intelligente Technik gibt der Sicherheit eine neue Dimension. Und sorgt innen und aussen für ein sicheres Gefühl.

Den intelligenten Bewegungsmeldern von Busch-Jaeger entgeht nichts. Sie reagieren sofort, wenn sie gebraucht werden. Sie erkennen zum Beispiel genau, wann Licht ein- oder ausgeschaltet werden muss, und sind ein zuverlässiger Wegweiser im Dunkeln. Diese hochwertigen Erfassungssysteme garantieren eine lückenlose Überwachung in jedem Bereich. Sie sorgen für einen ruhigen Schlaf, schlagen Langfinger in die Flucht und schalten das Licht ein und aus, wenn man in Urlaub ist.

Er ist der Profi für die gezielte Überwachung von Reihenhäusern, Gehwegen und Toreinfahrten. Seine 3-Achsen-Verstellmöglichkeit erlaubt die präzise Ausrichtung auf den individuell gewünschten Erfassungsbereich.

Farbübersicht


pl-bm-90-01


Eingenschaften

  • Für Reihenhäuser, Einfahrten, Gehwege, Parkhäuser
  • Grosser Anschlussraum, einfache 1-Loch-Montage
  • Reichweite 12 m nach vorne
  • Unterkriechschutz und Rückfeldüberwachung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Select region / language