Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE

Ein guter Mitarbeiter. Zuverlässig und effizient.

bm-praesenz-weiss

Mit Innovation Kosten sparen. Beleuchtungs-, aber auch Heizungssysteme und Klimaanlagen lassen sich durch Präsenz-Melder intelligent und effektiv steuern. Die Auswahl des richtigen Modells ist dabei abhängig von Deckenhöhe, Raumgrösse, Einbausituation und Art der zu erfassenden Bewegung. Denn in Fluren, die ständig benutzt werden, gibt es etwas andere Erfassungssituationen als in Büros, in denen manchmal nur die Finger auf der Tastatur bewegt werden.

Farbübersicht


pl-bm-praesenz-dual-02

Effizienz am Arbeitsplatz

Die idealen Manager. Für Grossraumbüros, Tiefgaragen oder dunkle Flure. Busch-Wächter® Präsenz tech steuern Beleuchtungs-, aber auch Heizungs-, Lüftungssysteme und Klimaanlagen perfekt. Und das besonders effizient. Sie werden bei der geringsten Bewegung aktiv. Ergebnis: Angeschlossene Verbraucher stehen immer dann zur Verfügung, wenn man sie benötigt. Ohne dass individuelle Nutzungsgewohnheiten oder Arbeitsabläufe vorher definiert werden müssen.

So schön kann Sicherheit sein

Busch-Wächter® sehen nicht nur gut aus. Sie überzeugen auch mit ihrem Inneren. Hochwertige, intelligente Technik gibt der Sicherheit eine neue Dimension. Und sorgt innen und aussen für ein sicheres Gefühl. Den intelligenten Bewegungsmeldern von Busch-Jaeger entgeht nichts. Sie reagieren sofort, wenn sie gebraucht werden. Sie erkennen zum Beispiel genau, wann Licht ein- oder ausgeschaltet werden muss, und sind ein zuverlässiger Wegweiser im Dunkeln. Diese hochwertigen Erfassungssysteme garantieren eine lückenlose Überwachung in jedem Bereich. Sie sorgen für einen ruhigen Schlaf, schlagen Langfinger in die Flucht und schalten das Licht ein und aus, wenn man in Urlaub ist.

Besser geht es nicht

Das aus vier Sensoren und Spiegeln bestehende Erfassungssystem ist herkömmlichen Bewegungsmeldern weit überlegen. Schon die kleinste Bewegung wird zuverlässig registriert und löst eine Reaktion aus.

  1. 01 Erfassungssystem herkömmlicher Bewegungsmelder
  2. 02 Erfassungssystem Busch-Wächter®

Der Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE eignet sich besonders gut für:

  • WC/Toilette
  • Einzelbüro
  • Grossraumbüro
  • Büro (Konstantlicht)
  • Konferenzraum/Klassenraum
  • Sporthalle

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Select region / language