Busch-Wächter PRO KNX 280°

Wir stellen den Busch-Wächter® PRO KNX vor: Hier trifft Eleganz auf Innovation.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus elegantem Design und modernster Technologie mit dem Busch-Wächter® PRO KNX. Dieses hochentwickelte Gerät erhöht nicht nur die Sicherheit in Ihrer Umgebung, sondern wertet auch jeden Raum im Innen- und Aussenbereich optisch auf. Ausgestattet mit fortschrittlichen, intelligenten Bewegungsmeldern sorgt der Busch-Wächter® PRO KNX dafür, dass nichts unbemerkt bleibt, und reagiert sofort auf jede Bewegung, wenn es darauf ankommt.

Mit dem Busch-Wächter® PRO KNX erreichen Sie neue Dimensionen der Individualisierung. Nutzen Sie die ABB App, um Einstellungen wie Erfassungsfeld, Empfindlichkeit, Einschaltschwelle, Nachlaufzeit und Testmodus präzise zu konfigurieren und anzupassen. So können Sie das Gerät optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.  

Erleben Sie die Zukunft der Sicherheit und des Komforts mit dem Busch-Wächter® PRO KNX, bei dem Stil und Funktionalität nahtlos miteinander vereinen.

Sie möchten mehr erfahren? Laden Sie die Broschüre [EN] mit allen wichtigen Informationen herunter.

Busch-Watchdog280
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • français (Suisse)

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns



Technologie, die beruhigt

Den intelligenten Bewegungsmeldern Busch-Wächter® PRO entgeht nichts. Sie reagieren sofort, wenn sie gebraucht werden. Sie erkennen beispielsweise sofort, wann Licht ein- oder ausgeschaltet werden soll und sind ein zuverlässiger Wegweiser im Dunkeln. Die hochwertigen Meldesysteme garantieren eine lückenlose Überwachung aller Bereiche. Sie sorgen für einen ruhigen Schlaf, vertreiben Diebe und schalten das Licht ein und aus, wenn Sie im Urlaub sind.

Mit einem Eckadapter lassen sich mit dem Busch-Wächter® 280° zwei Hausseiten erfassen. Weitere Features der innovativen Geräte sind Boden- und Rückfelderkennung, Unterkriechschutz und automatisches Einschalten des Lichts beim Verlassen der Tür.
Watchdog_LEDs
Verbesserte Statusanzeige mit RGBW-LEDs
Der Busch-Wächter® PRO KNX erhöht die Sicherheit zu Hause mit seinen innovativen RGBW-LED-Anzeigen. Diese LEDs liefern Status-Updates in Echtzeit, sodass Sie beim Verlassen des Hauses schnell überprüfen können, ob beispielsweise alle Fenster geschlossen und die Lichter ausgeschaltet sind.
Precise_detection
Präzise Erkennung mit 4 unabhängigen PIR-Sensoren
Die vier fortschrittlichen PIR-Sensoren des Busch-Wächter PRO KNX erhöhen die Sicherheit. Sie bieten unabhängig voneinander einstellbare Erfassungsreichweite und Empfindlichkeit. Sie können Ihre Sicherheitseinrichtung individuell anpassen, indem Sie den Erfassungsbereich in vier verschiedene Zonen unterteilen. So stellen Sie sicher, dass Bewegungen dort erfasst werden, wo sie am wichtigsten sind. 
Control_BT_App
Nahtlose Steuerung mit Bluetooth-App
Coming soon!

Erleben Sie mühelose Haussteuerung mit der ABB SmartConnect App. Verbinden Sie Ihr Smartgerät per Bluetooth mit dem Busch-Wächter PRO KNX, um Parameter anzupassen und bis zu 10 Gebäudefunktionen zu steuern. Optimieren Sie Einstellungen wie Treppenlicht und Helligkeitsschwellen, schalten Sie das Gerät ein und aus und steuern Sie Funktionen wie das Dimmen von Licht und das Verstellen von Jalousien. Der Busch-Wächter PRO KNX ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung Ihres Zuhauses und ist damit die intelligente Wahl für modernes Wohnen.


Vielfalt im Design

Design kann vieles sein. Hier setzen wir ein klares Statement: Der Busch-Wächter® PRO ist nicht dazu da, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern ständig im Hintergrund zu reagieren. Doch wer täglich an ihm vorbeigeht, wird ihn dennoch bemerken, denn seine Form und Farbe fügen sich harmonisch in die ansprechende Architektur ein. Design fürs Detail.
Watchdog_round_square


Rund oder eckig?
Der „runde“ Wächter lässt sich mit Hilfe einer kubischen Design-Abdeckung optisch verändern. So passt Busch-Wächter PRO sich jeder Installationsanforderung an.

Fünf moderne Farben passend zu jedem Aussenbereich
Von klassischen bis hin zu modernsten Gebäuden mit den neuesten Trends bei Materialien und Fassadendesigns – der Busch-Wächter® PRO unterstreicht das Design und fügt sich dezent in das Gesamtbild ein. Für jeden.
2CKA006200A0862_C

01

Studioweiß
RAL9016
2CKA006800A3074_C

02

Aluminiumsilber
RAL9006

 

2CKA006200A0866_C

03

Edelstahl
2CKA006200A0858_C

04

Braun
RAL8017 (darker)
2CKA006800A3078_C

05

Anthrazit
RAL7016


Abdeckungszone

280
Wird ein Bewegungsmelder an einer Hausecke installiert, muss er mehr als zwei Blickrichtungen erfassen und einen Winkel von sogar mehr als dreimal 90° abdecken: Kein Zentimeter rund ums Haus darf übersehen werden. Um dies zu erreichen, betragen die horizontalen Erfassungsbereiche zusammen bis zu 32 Meter, in der Mitte sogar bis zu 16 Meter.
  • Mitte bis 16 m
  • In jede Richtung bis zu 32 m
  • Plus sensible Rückfeldabdeckung
  • Mit klarer Abdeckungsanzeige
  • Mit Schnellschaltrelais

Einfach und schnell zu installieren


Drei Montagemöglichkeiten schaffen maximale Freiheit für jede Architektur: Punktmontage, Deckenmontage, Eckmontage. Die stabile Konstruktion sorgt für präzise definierte Erfassungsbereiche und dauerhaft sauberes Schalten.
  • Ausgewogene Wandmontage
  • Vereinfachte Deckenmontage
  • Flexible Winkelmontage
  • Umfassende Eckmontage


product3
product2
lamp1


icons-3

Störungen unterdrückt

Bei bestimmten Wärmeeinwirkungen wird kein Licht eingeschaltet: durch Wind bewegte Büsche, warme Abluft oder Kleintiere, deren Bewegungen durch die optionalen selektiven Erfassungslinsen ausgeschlossen werden.
icons_4

Reichweite stabilisiert

Die präzise Reichweitenstabilisierung basiert auf einer variablen Empfindlichkeit. Im Winter wird sie bei hohem Temperaturunterschied zwischen Körper und Luft reduziert, im Sommer bei geringerem Temperaturunterschied erhöht. Der Erfassungsbereich wird metergenau ausgerichtet.


Busch-Wächter® PRO KNX FAQs


Wie verbinde ich mein Smartgerät (Smartphone, Tablet) mit dem Busch-Wächter® PRO KNX?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihr Smart Device mit dem Busch-Wächter® PRO KNX zu verbinden:

Erstverbindung: Sie können die erste Verbindung zum Gerät nur innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Einschalten herstellen.

Verwenden der SmartConnect-App:

  • Öffnen Sie innerhalb dieser 30 Minuten die SmartConnect-App und definieren Sie Ihr Zuhause/Projekt.

  • Die App findet automatisch Bluetooth-Geräte innerhalb der Installation.

  • Wählen Sie ein Gerät aus, um es automatisch zu Ihrem Projekt hinzuzufügen.

Manuell hinzufügen:

  • Wenn die App Ihr Gerät nicht automatisch findet, können Sie es manuell hinzufügen.

  • Drücken Sie in der App die Abwärtspfeiltaste, dann das Plus-Symbol und wählen Sie „Code scannen“, um den Code auf der Rückseite des Geräts zu scannen.

  • Sie können auch das Plus-Symbol verwenden, um Ihrem Projekt ein weiteres Gerät hinzuzufügen. 

Zugriff auf ein Gerät, das bereits mit einem anderen Benutzer verbunden ist:

  • Wenn das Gerät bereits mit einem anderen Benutzer verbunden ist, können Sie nur durch Scannen eines von der App des anderen Benutzers generierten QR-Codes Zugriff erhalten. 

  • Der andere Benutzer sollte zu Installationseinstellungen > Service > Auf eine andere App übertragen gehen, um den QR-Code zu generieren.

  • Scannen Sie den QR-Code, indem Sie in der App auf den Abwärtspfeil und dann auf das Plus-Symbol drücken und „Code scannen“ auswählen. 


Wie kann ich mein Smartgerät mit dem Busch-Wächter® PRO KNX verbinden, wenn mir die ersten 30 Minuten nach dem Einschalten fehlen?

Wenn 30 Minuten vergangen sind und Sie noch keine Bluetooth-Verbindung zum Gerät hergestellt haben, diese aber jetzt herstellen möchten, schalten Sie das Gerät einfach aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein. Dadurch wird das 30-Minuten-Fenster zurückgesetzt.

Wie viele smarte Geräte kann ich an den Busch-Wächter® PRO KNX anschließen?

Es gibt keine Einschränkung.

Was kann ich tun, wenn ich ein neues Smartphone habe und der Busch-Wächter® PRO KNX nicht mit einem anderen Smartgerät verbunden ist?

Sie können in der SmartConnect App ein Backup Ihrer Konfiguration erstellen, das im MyBuilding Portal gespeichert wird. Dazu benötigen Sie ein MyBuilding Portal-Konto. Nach der Installation der SmartConnect App auf Ihrem neuen Smartphone können Sie das Backup vom MyBuildings Portal herunterladen und auf Ihrem Gerät wiederherstellen.

Was kann ich tun, wenn ich ein neues Smartphone habe und der Busch-Wächter® PRO KNX nicht mit einem anderen Smartgerät verbunden ist?

Ein Reset über die App trennt lediglich die Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Smart Device und dem Busch-Wächter®. Ein Werksreset hingegen löscht alle programmierten Informationen und setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

  • Ein Bluetooth-Reset wird direkt über die App durchgeführt.

  • Ein Werksreset kann am Gerät nur über den Wahlschalter durchgeführt werden.

Werksreset (Master-Reset) über Wahlschalter

  1. Trennen Sie das Gerät für 10 Sekunden vom Stromnetz. 

  2. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an. Ein Master-Reset kann innerhalb der nächsten 5 Minuten eingeleitet werden.

  3. Stellen Sie den Wahlschalter auf „Reset“. 

    • Die rote LED blinkt 5 Sekunden lang langsam (1 Hz). 

    • Die rote LED blinkt dann 30 Sekunden lang schnell (5 Hz). 

  4. Drehen Sie den Wahlschalter innerhalb dieser 30 Sekunden aus der Position „Reset“.

    • Der Reset-Vorgang ist dann abgeschlossen. 


Weitere Produkte


Produkte



Kontakt-Information

Sie haben Interesse einem Produkt oder eine Frage?

Select region / language