Die IR-Service-Handsender sind speziell für die Inbetriebnahme der Busch-Wächter® beim Kunden geeignet und helfen dem Elektroinstallateur, alle Funktionen, den Testbetrieb und die Einstellung des Ansprechverhaltens bequem fernzusteuern und einzustellen.
IR-Handsender
- Mit dem IR-Handsender hat man Sicherheit und Komfort immer zuverlässig im Griff.
- Die Funktionen und Einstellungen können bequem von allen Stellen im Haus aus gesteuert werden.
- Helligkeitsschaltschwelle
- Anwesenheitssimulation
- Dauerlicht 4 Std.
- Dauer Aus 4 Std.
IR-Handsender KNX
- Der IR-Handsender KNX hat sieben neutrale Tasten, die nach Absprache mit dem Bauherrn vom Elektroinstallateur programmiert werden.
- Sie können mit wächterbasierenden oder frei definierbaren Funktionen belegt werden.
- Damit können im Außenbereich beliebige KNX-Funktionen für die Hausvernetzung bequem gesteuert werden. Zum Beispiel, um bei Freigabe der Beleuchtung auch den Springbrunnen einzuschalten. Oder für die Freigabe verschiedener Lichtgruppen im Garten, die über den Bewegungsmelder eingeschaltet werden sollen (Wegbeleuchtung, Akzentbeleuchtung etc.).
- Modernes Design, passend zum Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium
- Vier Bewegungskanäle
- Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit drei Schaltschwellen
- Temperaturkanal mit drei Schaltschwellen
- Zehn Logikfunktionen
- Dämmerungsschalter
- Kunstlichtberechnung
IR-Service-Handsender 01
- Speziell für die Inbetriebnahme der Busch-Wächter® Bewegungsmelder beim Kunden entwickelt
- Er hilft dem Elektroinstallateur, alle Funktionen, den Testbetrieb und die Einstellung des Ansprechverhaltens bequem fernzusteuern und einzustellen.
- Anzeige von aktuell im Handsender gespeicherten Werten/Einstellungen
- Nachlaufzeit, Helligkeitsschwelle und Empfindlichkeit wählbar
- Dynamische Zwangsabschaltung
- 2-Zonen-Betrieb
- Synchronbetrieb
- Dämmerungsschalterbetrieb (nur Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium)
Weiteres Zubehör
- Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
- Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
- Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
- Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
- Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.