ABB Sidus Lichtschalter und Steckdosen – Neuheiten

Neue Raumtemperaturregler

Der Raumtemperaturregler ermöglicht bedarfsgerechtes Heizen und die einfache Einstellung der Wunschtemperatur über den Drehregler. So kann im Handumdrehen die Raumtemperatur geregelt und Energie sowie Heizkosten gespart werden.


Raumtemperatur präzise regeln

Der Raumtemperaturregler ermöglicht es, die gewünschte Temperatur für einen Raum einzustellen. Über den Drehregler können die einzelnen Stufen präzise angesteuert werden, um so für die ideale Raumtemperatur zu sorgen.

 

Energieeinsparung mit dem Raumtemperaturregler

Die Faustregel ist beeindruckend: Ein Grad weniger spart ca. sechs Prozent Heizenergie. Ein grosses Potenzial besteht, wenn auf den unterschiedlichen Wärmebedarf zu verschiedenen Tageszeiten reagiert wird. Nachts ist meist weniger Wärme nötig, ebenso bei Abwesenheit. Der Raumtemperaturregler wird dabei unterstützt, Energie einzusparen, denn mit ihm kann die Raumtemperatur je nach Bedarf geregelt werden.

Verschiedene Modelle für verschiedene Anforderungen

Die Raumtemperaturregler sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Eine mögliche Zusatzfunktion ist beispielsweise der separate Anschluss für zeitgesteuerte Umschaltung auf ECO-Betrieb (3K). Ausserdem wird ein spezieller Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen angeboten, mit externem Eingang für die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen (230 V).


ZUM KATALOG
ABB Tempetraturregler in schwarz
ABB Tempetraturregler in weiss


Ihr Ansprechpartner im Bereich Schalter, Lichtschalter und Steckdosen

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.
Select region / language