SIDOS - der optimale Personenschutz

SIDOS Sicherheitssteckdosen haben eine lange Tradition. Aus gutem Grund, denn sie bieten seit jeher maximale Sicherheit und das Gütesiegel „Swissness“.

Mit dem zeitgemässen flachen Design fügen sich die Steckdosen in jedes Ambiente ein – ganz gleich ob in moderner Architektur oder einem rustikalen Altbau. Auch eine schnelle, saubere FI-Nachrüstung ohne Spitzarbeiten ist garantiert.

SIDOS ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Für den privaten und gewerblichen Einsatz mit besonderen Anforderungen und darüber hinaus in verschiedenen Design-Linien mit den Schalterprogrammen Classic, Sidus und Supra.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Flaches, zeitloses Design ohne Schutzkragen
  • Zentralisiertes Steckerbild
  • Abgangsklemmen statt Abgangsleiter: Variantenreduzierung und mehr Flexibilität um nachgeschaltete, gewöhnliche Steckdosen auch fehlerstromschutzsicher zu machen
  • Farblich gekennzeichnete Anschlussklemmen und schnelles Lösen der Kabel möglich
  • Optional mechanischer Berührungsschutz


Update SIDOS FI-Steckdosen


Seit dem 7. Juni 2022 können wir wieder Bestellungen für SIDOS FI-Steckdosen ent­ge­gen­neh­men. Die Auslieferung hat am 1. Juli begonnen. Das aktualisierte SIDOS-Produkt entspricht vollständig den Konformitätsstandards in Verbindung mit den Normen EN 61008 und SN 441011.


Anleitung zur Identifizierung der verbesserten SIDOS-Serie



Download



Select region / language