Steckdose mit integriertem USB-Ladenetzteil

Überfüllte Mehrfachsteckdosen gehören der Vergangenheit an
Steckdose oder USB-Ladenetzteil? Mit der neuen Sidus T13-Steckdose mit integriertem USB-Ladenetzteil hat die Suche ein Ende – denn damit lassen sich bis zu zwei Smartphones, Tablets, Digitalkameras, MP3-Player oder Navigationsgeräte in kürzester Zeit laden. Die Steckdose bleibt dabei jederzeit voll zugänglich und einsatzfähig.

Einsatzgebiete
Die Suche nach USB-Ladestationen mit ihren jeweils eigenen Netzteilen und Elektrokabeln ist vorbei. Davon profitieren vor allem:

- Hotels
- Wohnbau
- Öffentliche Einrichtungen

Die Vorteile auf einen Blick

  • USB-Netzteil 2fach mit integrierter Steckdose T13 zum Laden mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
  • Nennstrom: 2400 mA / bei einer Buchse belegt
  • Nennstrom: 1200 mA / bei zwei Buchsen belegt
  • Die intelligente Ladeautomatik erkennt die angeschlossenen Geräte.
  • Die Steckdose kann mit dem kompletten Sidus-Schalter- und Steckdosensortiment kombiniert werden.
Steckdose_USB-T13

Download

Select region / language