Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Schutz- und Schaltgeräte für Photovoltaik-Anlagen

Unbegrenzte, sichere Energie ohne Emissionen


Die zukunftsfähige Energieversorgung von Maschinen, Gebäuden und Anlagen prägen wir mit unseren Idee. Als Marktführer und Innovationstreiber verstehen wir die Herausforderungen der elektrischen Installation der Zukunft. 

Unser Angebot aufeinander abgestimmter Geräte und Lösungen für den Leitungs-, Personen- Überspannungs- und Brandschutz sowie für Energiemanagementsysteme deckt die vollständige Bandbreite unterschiedlichster Applikationen ab. 

Egal welches Installationsprojekt, jede Anwendung ist komplett, schnell und einfach zu realisieren. Um Ihre Projekte noch erfolgreicher zu machen, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

 

Vielfältige Einsatzbereiche




Niederspannungssegment – Privathaushalte, ≤ 20 kW

Webseite
Gleichstrom

Niederspannungs-/ Mittelspannungssegment – Gewerbe 20 - 100kW



Schaltungsempfehlungen

Anlagen durch Sonne, Wind, Wasser oder Biogas Energie gewinnen, leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und bieten zudem aus ökonomischer Sicht ein sehr großes Potential. 

Sie sind global zu einem festen Bestandteil in der Energieversorgung geworden und ihre Anzahl nimmt unvermindert rasch zu. Diese Entwicklung bestätigt auch die Angabe der Bundesnetzagentur, wonach dezentrale Energieerzeugungsanlagen schon heute mit einer Nennleistung von ca 90 Gigawatt in das deutsche Niederspannungsnetz einspeisen.

Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die technologische Qualität der Anlagen, besonders an der Schnittstelle zwischen der Anlage des Energieerzeugers und dem Netz. Um eine für ganz Europa einheitliche Anforderung zu erarbeiten, wurde der Network Code Requirements for Generators (RfG) verfasst. Der Network Code beschreibt Netzanschlussbedingungen für Stromerzeuger in allen Spannungsebenen. 


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns