Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Privathaushalte, ≤ 20 kW

Wechselstrom

Was gemeinhin "BOS" (Balance of System) genannt wird, das heißt der "Rest des Systems" (elektromechanische Geräte für Schutz, Steuerung und Trennzwecke, Kabel), spielt zweifellos eine wichtige Rolle, wenn es um die Gewährleistung geht, dass Menschen und die mit dem System verbundenen Gebäude richtig geschützt werden und dass es eine ausreichende Energieproduktion im Laufe der Jahre gibt.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es noch wichtiger für jede einzelne Komponente einer Photovoltaikanlage, auf der Grundlage von Produkt- und Hersteller-Garantien ausgewählt zu werden, als bei einer normalen elektrischen Anlage. Dies liegt daran, dass die Betriebsdaten der einzelnen Geräte über den gesamten Lebenszyklus der Anlage und der damit verbundenen Investitionen unverändert bleiben müssen.



Unser Produktangebot



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns