Emax 2 für höchste Effizienz im Schaltschrankbau

Hocheffiziente Schaltanlage mit fünf Emax E1.2 in einem Feld

 

Der Kunde

I.M.E.S.A. (mit Sitz in Jesi, nahe Ancona, Italien) ist ein Unternehmen, das seit 1972 auf dem Gebiet der elektromechanischen Konstruktionen tätig ist. I.M.E.S.A. ist einer der europaweit führenden Hersteller von Niederspannungs- und Mittelspannungs-Schaltanlagen, SF6-isolierten Mittelspannungs-Lasttrennschaltern für interne und externe Installationen, Überwachungs- und Steuerungssystemen sowie schlüsselfertigen elektrischen Systemen.

 

 

Die Herausforderung

Im Zusammenhang mit einem diesel-elektrischen Fährschiff nach Stand der Technik hat I.M.E.S.A. sich der Herausforderung angenommen, Schaltfelder für die Hauptverteilung und Motorabgänge zu bauen, um folgende Eigenschaften erfüllen zu können:
  • Volle Selektivität mit nachgeschalteten Kompaktleistungsschaltern (Tmax T4)
  • Gewährleistung eines Kurzschluss-Ausschaltvermögens von 50 kA bei 600 V AC
  • Horizontales Sammelschienen-Verteilsystem
  • Kompakteste Lösung, kompatibel mit dem Einsatz von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Diese Anforderungen beruhen auf der Erfordernis an äußerst kompakten Schaltanlagen, wie diese typischerweise aus der Marine kommen. Durch die einzigartigen Eigenschaften von Emax E1.2 wurde eine Reduzierung der Aufstellfläche der Schaltfelder um 45% erreicht.

 

Die Lösung von ABB

Diese Anforderungen waren sehr anspruchsvoll. Die erste und die zweite Anforderung machen eindeutig einen Leistungsschalter der Kategorie B erforderlich, während die dritte und die vierte für einen Kompaktleistungsschalter geeignet sind (mit kompakten Abmessungen und geeignet für den Einbau in horizontaler Position).

Kein anderes Produkt als der Leistungsschalter Emax E1.2 von ABB in der Welt der Niederspannungs-Leistungsschalter könnte die oben genannten Anforderungen vollständig erfüllen. ABB Emax E1.2, die kompakteste Größe der Emax 2-ACB-Reihe, ist ein innovatives Produkt, mit einem Ausschaltvermögen von bis zu 66 kA bei 440 V AC (oder 50 kA bei 690 V AC) und 50 kA  Steh-Kurzzeitstrom für eine Sekunde.

Dank dieser einzigartigen Eigenschaften konnte I.M.E.S.A. eine hocheffiziente Schaltanlage mit fünf Emax E1.2 in einem Schaltfeld realisieren. Die für dieses Projekt ausgewählten E1.2 sind mit den neuen Ekip Touch Schutzauslösern (LSI-Version) ausgestattet, bei denen die Darstellung der Touch Einheit um 90 Grad wegen der waagerechten Einbaulage umprogrammiert werden kann.

  • Emax E1.2: Der einzige Offene Leistungsschalter, der in horizontaler Position montiert werden kann
  • Emax E1.2: So kompakt, dass 5 Leistungsschalter in einem Schaltfeld Platz finden
  • Emax E1.2: Die Lösung zur Optimierung jeder Art von Schaltanlage

 

5 x Emax E1.2 mit Ekip Touch LSI- und Ekip-Measuring

Der Ekip Touch-Schutzauslöser (in diesem Projekt in der LSI Version) ist die neue Touch Schutz-Auslöseeinheit, die in den Emax 2 Niederspannungs-Leistungsschaltern integriert ist. Die Feineinstellung der Schutzschwellen und die Benutzerfreundlichkeit sind die Schlüsselpunkte dieser Einheit. Damit ist ein neuer Standard für den Schutz in Niederspannungsanlagen gesetzt.

Ekip-Measuring

Ekip-Measuring ist ein optionales Zusatzmodul, das Spannung und spannungsbezogene Messfunktionen (Leistung, Energie, Leistungsfaktor, Frequenz) von Ekip Touch-Schutzauslösern bietet. Mit einer Genauigkeit von 0,5% bei Spannungen und 2% bei Leistung und Energie ist das Ekip-Measuring ein leistungsfähiges Instrument, das keine externen Stromwandler oder Spannungswandler macht.

Ekip Multimeter

Ekip Multimeter ist eine Anzeigeeinheit, die an der Vorderseite der Schaltanlage für SACE Emax 2 Leistungsschalter installiert wird, die mit elektronischen Auslösern Ekip ausgestattet sind. Das Gerät (Größe 96 mm x 96 mm) ist mit einem großen Touchscreen-Display ausgestattet und ermöglicht die Anzeige von Messwerten mit der gleichen Genauigkeit. Bei Anschluss an Schutzauslösern mit Display ermöglicht das Ekip Multimeter die Einstellung von Parametern und Schutzschwellen.

 

Produkte

 

Select region / language